(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์กลมที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม TUV ว่าเป็นคอนเนคเตอร์ตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่ป้องกันไม่ให้น้ำ น้ำมัน ฝุ่น ฯลฯ จากภายนอกเข้ามา ด้วยคุณสมบัติในการกันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP67
· รองรับการใช้งานกับคอนเนคเตอร์ MS มาตรฐาน MIL
[การใช้งาน]
· คอนเนคเตอร์กลมความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งใช้เป็นคอนเนคเตอร์ที่รองรับการใช้งานตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป
· ใช้เป็นคอนเนคเตอร์อย่างแพร่หลาย; เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อวงจรของอุปกรณ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เครื่องมือกลและเซอร์โวมอเตอร์
ซีรีส์ JL04V เป็นคอนเนคเตอร์แบบกลมที่มีความน่าเชื่อถือสูง (ชนิดบัดกรีด้วยลวด) ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม TÜV ว่าเป็นคอนเนคเตอร์ที่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรปและตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา
ซีรีส์ JL04V มีโครงสร้างกันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP67 (ในสภาพที่ประกอบเข้าคู่กัน) และวงจรสายดินป้องกันที่มีหน้าสัมผัสระบบสายดินที่ทนทานอย่างที่สุด การจัดเรียงหน้าสัมผัสตั้งแต่ 3 ถึง 22 ขั้วมีให้เลือกใช้รวมทั้งสิ้น 14 แบบ
ขนาดปลอกหุ้ม 7 ประเภท (สัญลักษณ์ 10SL ถึง 32) และขนาดหน้าสัมผัส 4 ประเภท (ความจุกระแสไฟ 13 A ถึง 80 A) โดยสามารถเชื่อมต่อแผงเข้ากับและสายเคเบิลได้เมื่อรวมเต้ารับและปลั๊กเข้าด้วยกัน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเครื่องมือกล เซอร์โวมอเตอร์ หุ่นยนต์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมอื่น ๆ หมายเหตุ คอนเนคเตอร์ MS มาตรฐาน MIL สามารถใช้งานได้กับการเชื่อมต่อซีรีส์ N/MS-A/B อเนกประสงค์ และซีรีส์ JA*A รุ่น J1 จาก MISUMI
สินค้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานยุโรป EN 60204-1: อุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักร
และเป็นไปตามมาตรฐานคอนเนคเตอร์ EN61984 โดยได้รับการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม TUV Rheinland หน่วยงานรับรองของ EU (สหภาพยุโรป)
หน่วยงานที่ออกใบรับรอง | มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน | หมายเลขใบรับรอง |
---|---|---|
TÜV | EN61984 | โปรดดูคอลัมน์การจัดเรียงหน้าสัมผัส |
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป
ขั้วต่อสายดินในตัวที่เชื่อมต่อไปสู่ปลอกหุ้มโลหะด้านนอก หน้าสัมผัสสายดินที่ทนทานอย่างที่สุดแบบผสานรวมในตัว
ที่เชื่อมต่อกับปลอกหุ้มโลหะเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยและสร้างวงจรปกป้องระบบสายดิน
แผนภาพโครงสร้าง
โครงสร้างทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่ป้องกันไม่ให้น้ำ น้ำมัน ฝุ่น ฯลฯ จากภายนอกเข้ามาเมื่อประกอบเข้าคู่กัน ด้วยคุณสมบัติในการกันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP67 ติดตั้งฉนวนยางสังเคราะห์ที่พื้นผิวด้านหน้าของเต้ารับ (ชนิด 2E)
ปลั๊กที่ใช้คู่กันมีปะเก็นยางสังเคราะห์ในคอนเนคเตอร์ปลอกหุ้มของเต้ารับ นอกจากนี้ ปลอกยังมีโครงสร้างทรงกระบอกที่ไร้รอยต่ออีกด้วย
เต้ารับชนิด 2E มีคุณสมบัติกันน้ำและกันฝุ่น แม้ขณะยังไม่ประกอบเข้ากัน (ความดันลม 2.9 × 104 Pa (0.3 kgf/cm2), 1 นาที)
* "IP67" เป็นระดับการป้องกันตามมาตรฐาน IEC (IEC 529)
ปลั๊กสายเคเบิลแบบตรง มุมฉาก มุมฉากหน้าตัดเล็ก และบล็อกแบบแยกเดี่ยว (โดยใช้ท่อร้อยสาย) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทที่เหมาะกับการติดตั้งและสภาวะแวดล้อมของตนได้
ชนิดมุมฉากและมุมฉากหน้าตัดเล็ก ช่วยให้กริ่งที่ปลายสามารถยึดอยู่ในตำแหน่งตามความต้องการของผู้ใช้ และทำให้สายเคเบิลที่ดึงเข้าสามารถปรับมุมได้อย่างอิสระ
การจัดเรียงหน้าสัมผัสแบบ 20-18 และ 28-11 มีโครงสร้างฉนวนที่เสริมความแข็งแรง ซึ่งช่วยให้ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงและไฟฟ้าแรงดันต่ำร่วมกันได้
การจัดเรียงหน้าสัมผัส『28-11』
การประกอบเข้ากันของเต้ารับและปลั๊กทำได้โดยการประกอบปลอกหุ้มโลหะแข็งก่อน จากนั้นใส่หน้าสัมผัสพินเข้าไปที่หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต
ส่วนการประกอบของปลอกหุ้มโลหะมีไกด์คีย์และร่องคีย์ กุญแจนำทางใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการวางแนวที่ถูกต้องเมื่อประกอบเข้ากัน ช่วยให้ประกอบเข้ากันได้อย่างปลอดภัยและแน่นหนาโดยไม่ทำให้เกิดการบีบอัดมากเกินไปบนหน้าสัมผัสหรือฉนวน
ไกด์คีย์และร่องคีย์
เมื่อใช้คอนเนคเตอร์หลายตัวที่มีขนาดเท่ากันและการจัดเรียงหน้าสัมผัสแบบเดียวกัน ตำแหน่งกุญแจของปลอกหุ้มสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้เชื่อมต่อเฉพาะคอนเนคเตอร์ที่มีมุมเท่ากันเท่านั้น
ใช้งานได้กับคอนเนคเตอร์ MS มาตรฐาน MIL และคอนเนคเตอร์ซีรีส์ N/MS-A/B (ชนิดอเนกประสงค์และชนิดไม่กันน้ำ)
จำนวนพิน | 3, 4 (4 ประเภท), 6, 7 (3 ประเภท), 9 (2 ประเภท), 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า (ต่อหน้าสัมผัส) | หน้าสัมผัส ขนาด | พิกัดกระแสไฟฟ้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ≤ 80 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ≤ 46 A (หมายเหตุ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | ≤ 23 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | ≤ 13 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | โปรดดูที่คอนเนคเตอร์แบบวงกลมในหน้า 63 และ 64 ที่แค็ตตาล็อกของผู้ผลิต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | AC 2,000 V r.m.s. (1 นาที) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (หมายเหตุ 2) | ≥ 1,000 MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานหน้าสัมผัส (ระดับปกติ, เริ่มต้น) | หน้าสัมผัส ขนาด | สายเคเบิลที่รองรับการใช้งาน | ทดสอบ กระแสไฟฟ้า | ความต้านทานหน้าสัมผัส | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWG หมายเลข | เส้นแกน พื้นที่หน้าตัด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | #4 | 22 มม.2 | 80 A | 1 mΩ หรือต่ำกว่า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | 13 มม.2 | 60 A | 1 mΩ หรือน้อยกว่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | 8 มม.2 | 46 A |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JL04V-2A22-J1SE-R ในชุด ชนิดกันน้ำ, ชนิดเชื่อมต่อด้วยการบัดกรี ซีรีส์ JL04V
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง