1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดกันน้ำ, ชนิดเชื่อมต่อด้วยการบัดกรี ซีรีส์ JL04V (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

ชนิดกันน้ำ, ชนิดเชื่อมต่อด้วยการบัดกรี ซีรีส์ JL04V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กลมที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม TUV ว่าเป็นคอนเนคเตอร์ตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่ป้องกันไม่ให้น้ำ น้ำมัน ฝุ่น ฯลฯ จากภายนอกเข้ามา ด้วยคุณสมบัติในการกันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP67
· รองรับการใช้งานกับคอนเนคเตอร์ MS มาตรฐาน MIL
[การใช้งาน]
· คอนเนคเตอร์กลมความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งใช้เป็นคอนเนคเตอร์ที่รองรับการใช้งานตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป
· ใช้เป็นคอนเนคเตอร์อย่างแพร่หลาย; เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อวงจรของอุปกรณ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เครื่องมือกลและเซอร์โวมอเตอร์

คอนเนคเตอร์แบบกลมสำหรับการเชื่อมต่อแผงเข้ากับสายไฟ ชนิดกันน้ำ การเชื่อมต่อแบบบัดกรี ซีรีส์ JL04V

ซีรีส์ JL04V เป็นคอนเนคเตอร์แบบกลมที่มีความน่าเชื่อถือสูง (ชนิดบัดกรีด้วยลวด) ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม TÜV ว่าเป็นคอนเนคเตอร์ที่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรปและตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา
ซีรีส์ JL04V มีโครงสร้างกันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP67 (ในสภาพที่ประกอบเข้าคู่กัน) และวงจรสายดินป้องกันที่มีหน้าสัมผัสระบบสายดินที่ทนทานอย่างที่สุด การจัดเรียงหน้าสัมผัสตั้งแต่ 3 ถึง 22 ขั้วมีให้เลือกใช้รวมทั้งสิ้น 14 แบบ
ขนาดปลอกหุ้ม 7 ประเภท (สัญลักษณ์ 10SL ถึง 32) และขนาดหน้าสัมผัส 4 ประเภท (ความจุกระแสไฟ 13 A ถึง 80 A) โดยสามารถเชื่อมต่อแผงเข้ากับและสายเคเบิลได้เมื่อรวมเต้ารับและปลั๊กเข้าด้วยกัน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเครื่องมือกล เซอร์โวมอเตอร์ หุ่นยนต์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมอื่น ๆ หมายเหตุ คอนเนคเตอร์ MS มาตรฐาน MIL สามารถใช้งานได้กับการเชื่อมต่อซีรีส์ N/MS-A/B อเนกประสงค์ และซีรีส์ JA*A รุ่น J1 จาก MISUMI

เป็นไปตามมาตรฐานกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของยุโรป

สินค้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานยุโรป EN 60204-1: อุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักร
และเป็นไปตามมาตรฐานคอนเนคเตอร์ EN61984 โดยได้รับการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม TUV Rheinland หน่วยงานรับรองของ EU (สหภาพยุโรป)

หน่วยงานที่ออกใบรับรองมาตรฐานที่รองรับการใช้งานหมายเลขใบรับรอง
TÜVEN61984โปรดดูคอลัมน์การจัดเรียงหน้าสัมผัส
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป

เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป

โครงสร้างการเชื่อมต่อสายไฟป้องกันวงจร (ฟังก์ชั่นขั้วต่อสายดินที่ต่อไว้ล่วงหน้า)

ขั้วต่อสายดินในตัวที่เชื่อมต่อไปสู่ปลอกหุ้มโลหะด้านนอก หน้าสัมผัสสายดินที่ทนทานอย่างที่สุดแบบผสานรวมในตัว
ที่เชื่อมต่อกับปลอกหุ้มโลหะเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยและสร้างวงจรปกป้องระบบสายดิน

ตัวอย่างแผนภาพโครงสร้าง

แผนภาพโครงสร้าง

โครงสร้างกันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP67

โครงสร้างทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่ป้องกันไม่ให้น้ำ น้ำมัน ฝุ่น ฯลฯ จากภายนอกเข้ามาเมื่อประกอบเข้าคู่กัน ด้วยคุณสมบัติในการกันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP67 ติดตั้งฉนวนยางสังเคราะห์ที่พื้นผิวด้านหน้าของเต้ารับ (ชนิด 2E)
ปลั๊กที่ใช้คู่กันมีปะเก็นยางสังเคราะห์ในคอนเนคเตอร์ปลอกหุ้มของเต้ารับ นอกจากนี้ ปลอกยังมีโครงสร้างทรงกระบอกที่ไร้รอยต่ออีกด้วย
เต้ารับชนิด 2E มีคุณสมบัติกันน้ำและกันฝุ่น แม้ขณะยังไม่ประกอบเข้ากัน (ความดันลม 2.9 × 104 Pa (0.3 kgf/cm2), 1 นาที)
* "IP67" เป็นระดับการป้องกันตามมาตรฐาน IEC (IEC 529)

ปลั๊ก 4 ประเภท

ปลั๊กสายเคเบิลแบบตรง มุมฉาก มุมฉากหน้าตัดเล็ก และบล็อกแบบแยกเดี่ยว (โดยใช้ท่อร้อยสาย) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทที่เหมาะกับการติดตั้งและสภาวะแวดล้อมของตนได้
ชนิดมุมฉากและมุมฉากหน้าตัดเล็ก ช่วยให้กริ่งที่ปลายสามารถยึดอยู่ในตำแหน่งตามความต้องการของผู้ใช้ และทำให้สายเคเบิลที่ดึงเข้าสามารถปรับมุมได้อย่างอิสระ

โครงสร้างฉนวนกันความร้อนที่แข็งแรงขึ้น

การจัดเรียงหน้าสัมผัสแบบ 20-18 และ 28-11 มีโครงสร้างฉนวนที่เสริมความแข็งแรง ซึ่งช่วยให้ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงและไฟฟ้าแรงดันต่ำร่วมกันได้

การจัดเรียงหน้าสัมผัส 28-11

การจัดเรียงหน้าสัมผัส『28-11』

กลไกป้องกันการต่อข้อต่อฟิตติ้งไม่ถูกต้อง

การประกอบเข้ากันของเต้ารับและปลั๊กทำได้โดยการประกอบปลอกหุ้มโลหะแข็งก่อน จากนั้นใส่หน้าสัมผัสพินเข้าไปที่หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต
ส่วนการประกอบของปลอกหุ้มโลหะมีไกด์คีย์และร่องคีย์ กุญแจนำทางใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการวางแนวที่ถูกต้องเมื่อประกอบเข้ากัน ช่วยให้ประกอบเข้ากันได้อย่างปลอดภัยและแน่นหนาโดยไม่ทำให้เกิดการบีบอัดมากเกินไปบนหน้าสัมผัสหรือฉนวน

ไกด์คีย์และร่องคีย์

ไกด์คีย์และร่องคีย์

เปลี่ยนอินเสิร์ทมุม

เมื่อใช้คอนเนคเตอร์หลายตัวที่มีขนาดเท่ากันและการจัดเรียงหน้าสัมผัสแบบเดียวกัน ตำแหน่งกุญแจของปลอกหุ้มสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้เชื่อมต่อเฉพาะคอนเนคเตอร์ที่มีมุมเท่ากันเท่านั้น

รองรับการใช้งานกับคอนเนคเตอร์ MS

ใช้งานได้กับคอนเนคเตอร์ MS มาตรฐาน MIL และคอนเนคเตอร์ซีรีส์ N/MS-A/B (ชนิดอเนกประสงค์และชนิดไม่กันน้ำ)

รายละเอียดจำเพาะทั่วไปและวัสดุ/ผิวสำเร็จ

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

จำนวนพิน3, 4 (4 ประเภท), 6, 7 (3 ประเภท), 9 (2 ประเภท), 22
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ต่อหน้าสัมผัส)
หน้าสัมผัส
ขนาด
พิกัดกระแสไฟฟ้า
#4≤ 80 A
#8≤ 46 A (หมายเหตุ 1)
#12≤ 23 A
#16≤ 13 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้าโปรดดูที่คอนเนคเตอร์แบบวงกลมในหน้า 63 และ 64 ที่แค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าAC 2,000 V r.m.s. (1 นาที)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (หมายเหตุ 2)≥ 1,000 MΩ
ความต้านทานหน้าสัมผัส (ระดับปกติ, เริ่มต้น)หน้าสัมผัส
ขนาด
สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานทดสอบ
กระแสไฟฟ้า
ความต้านทานหน้าสัมผัส
AWG
หมายเลข
เส้นแกน
พื้นที่หน้าตัด
#4#422 มม.280 A1 mΩ หรือต่ำกว่า
#613 มม.260 A1 mΩ หรือน้อยกว่า
#88 มม.246 A
รหัสสินค้า
JL04V-2A28-11SEZ-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ชนิดของคอนเนคเตอร์ หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขดลวด บังคับ
(หมายเลข AWG)
กระแสไฟฟ้า
(A)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(Vacr.ms 1 นาที)
ฟังก์ชั่น กันน้ำ เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน
(°C)
ขนาดของเปลือกหอย จบกระดิ่ง รูปทรง สัญลักษณ์พิเศษ หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ รายละเอียด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ขนาด หน้าสัมผัส * กระแสไฟฟ้า) คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4

฿ 3,286.72

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมีย22อุปกรณ์ติดตั้งตู้13/23-แบบตรง-เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง#16*18 + #12*4#16: 1.25 หรือน้อยกว่า / # 12: 3.5 หรือน้อยกว่า65.265.22000ชนิดไม่กันน้ำ280-NA--เงิน#16*13V/#12*23VJL04V-6A28-11PEZ-EB-R [ปลั๊กตรง]JL04V-6A28-11PEZ-R [ปลั๊กตรง]--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ J·K·L J ·· K L JL04V
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี มาตรฐาน ตัวแทน TUV สีเปลือก สีแทรกสอดประเภทสีดำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JL04V-2A28-11SEZ-R ในชุด ชนิดกันน้ำ, ชนิดเชื่อมต่อด้วยการบัดกรี ซีรีส์ JL04V

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
JL04V-2A20-4SE-B-R
JL04V-2A20-7PE-B-R
JL04V-2A22-23SE-B-R
JL04V-2A32-17SE-B-R
JL04V-2E10SL-3PE-B-R
JL04V-2E18-10PE-B-R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ชนิดของคอนเนคเตอร์ หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขดลวด บังคับ
(หมายเลข AWG)
กระแสไฟฟ้า
(A)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(Vacr.ms 1 นาที)
ฟังก์ชั่น กันน้ำ เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน
(°C)
ขนาดของเปลือกหอย จบกระดิ่ง รูปทรง สัญลักษณ์พิเศษ หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ รายละเอียด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ขนาด หน้าสัมผัส * กระแสไฟฟ้า) คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4

฿ 1,497.68

1 ชิ้น 3 วัน -ตัวเมีย4อุปกรณ์ติดตั้งตู้23-แบบตรง-เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง#12*43.5 หรือน้อยกว่า76.276.22000ชนิดไม่กันน้ำ0-NA--เงิน-JL04V-6A20-4PE-EB-R [ปลั๊กตรง]---

฿ 1,318.86

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก8อุปกรณ์ติดตั้งตู้13-แบบตรง-เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง#16*81.25 หรือน้อยกว่า62.462.42000ชนิดไม่กันน้ำ0-NA--เงิน-JL04V-6A20-7SE-R [ปลั๊กตรง]---

฿ 1,376.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมีย8อุปกรณ์ติดตั้งตู้23-แบบตรง-เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง#12*83.5 หรือน้อยกว่า110.4110.42000ชนิดไม่กันน้ำ0-NA--เงิน-JL04V-6A22-23PE-EB-R [ปลั๊กตรง]JL04V-6A22-23PE-R [ปลั๊กตรง]--

฿ 6,398.16

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมีย4อุปกรณ์ติดตั้งตู้80-แบบตรง-เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง#4*422 หรือต่ำกว่า265.2265.22000ชนิดไม่กันน้ำ0-NA--เงิน-JL04V-6A32-17PE-EB-R [ปลั๊กตรง]---

฿ 350.36

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก3อุปกรณ์ติดตั้งตู้13-แบบตรง-เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง#16*30.5 หรือน้อยกว่า34.534.52000ยูนิตชนิดกันน้ำ0-NA--เงิน-JA06A-10SL-3S-J1-EB-R [ปลั๊ก]JL04V-6A10SL-3SE-EB-R [ปลั๊กตรง]JL04V-6A10SL-3SE-R [ปลั๊กตรง]-

฿ 523.44

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก4อุปกรณ์ติดตั้งตู้23-แบบตรง-เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง#12*43.5 หรือน้อยกว่า76.276.22000ยูนิตชนิดกันน้ำ0-NA--เงิน-JA06A-18-10S-J1-EB-R [ปลั๊ก]JA06A-18-10S-J1-R [ปลั๊ก]JL04V-6A18-10SE-EB-R [ปลั๊กตรง]JL04V-6A18-10SE-R [ปลั๊กตรง]