(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์ JA*A รุ่น J1 เป็นปลั๊กเอนกประสงค์ที่สามารถประกอบเข้ากับเต้ารับซีรีส์ JL04V และเต้ารับซีรีส์ N/ MS-A/ B ที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นได้
[คุณสมบัติ]
・มีปะเก็นแผ่นยางสังเคราะห์ที่ส่วนที่ติดกับปลอกหุ้มซึ่งช่วยให้สามารถกันน้ำได้เมื่อประกอบเข้าด้วยกัน
・สินค้ารุ่นนี้มีปลอกทรงกระบอกที่ด้านสายเคเบิล เมื่อใช้ร่วมกับแคลมป์ยึดสายเคเบิลกันน้ำ (JL04-CK) จะป้องกันไม่ให้น้ำและฝุ่นเข้าไปด้านใน จึงมีคุณสมบัติกันน้ำเมื่อติดตั้ง
・ไม่รวมขั้วต่อสายดิน
・โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของชิ้นส่วนที่ประกอบเข้ากันก่อนใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
JA06A-24-10S-J1-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | กระแสไฟฟ้า (A) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (Vacr.ms 1 นาที) | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน (°C) | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | รายละเอียด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ขนาด หน้าสัมผัส * กระแสไฟฟ้า) | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,067.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 7 | 46 | ปลั๊กบล็อคเดี่ยว | #8*7 | 8 หรือต่ำกว่า | 211.5 | 2000 | กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน | 0 | เงิน | - | N/MS3101B24-10P [เต้ารับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | N/MS3102A24-10P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JL04V-2E24-10PE-B-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | J·K·L | J ·· K L | JA/A |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
สีเปลือก | สีแทรกสอดประเภทสีดำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JA06A-24-10S-J1-R ในชุด ซีรีส์ JA*A
รหัสสินค้า |
---|
JA06A-14S-2S-J1-R |
JA06A-14S-7S-J1-R |
JA06A-18-10S-J1-EB-RK |
JA06A-24-11S-J1-R |
JA06A-24-28P-J1-R |
JA06A-24-28S-J1-R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | กระแสไฟฟ้า (A) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (Vacr.ms 1 นาที) | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน (°C) | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | รายละเอียด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ขนาด หน้าสัมผัส * กระแสไฟฟ้า) | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,644.39 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 4 | 13 | ปลั๊กบล็อคเดี่ยว | #16*4 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 43.1 | 1000 | กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน | 0 | เงิน | - | N/MS3101B14S-2P [เต้ารับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | N/MS3102A14S-2P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | - | ||
฿ 1,066.67 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 3 | 13 | ปลั๊กบล็อคเดี่ยว | #16*3 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 34.5 | 2000 | กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน | 0 | เงิน | - | N/MS3101B14S-7P [เต้ารับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | N/MS3102A14S-7P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | - | |
฿ 1,526.78 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | - | - | ปลั๊กตรง | - | - | 76.2 | 2,000 | - | - | - | - | N/MS3101B18-10P [เต้ารับแบบต่อตรง] | N/MS3102A18-10P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JL04V-2E18-10PE-B-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | ||
฿ 2,444.58 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 9 | 23/46 | ปลั๊กบล็อคเดี่ยว | #12*6 + #8*3 | #12: 3.5 หรือน้อยกว่า / # 8: 8 หรือน้อยกว่า | 149.8 | 2000 | กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน | 0 | เงิน | #12*23V/#8*46V | N/MS3101B24-11P [เต้ารับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | N/MS3102A24-11P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JL04V-2E24-11PE-B-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | |
฿ 1,937.81 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 24 | 13 | ปลั๊กบล็อคเดี่ยว | #16*24 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 62.4 | 1000 | กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน | 0 | เงิน | - | N/MS3101B24-28S [เต้ารับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | N/MS3102A24-28S [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | - | ||
฿ 2,323.98 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 24 | 13 | ปลั๊กบล็อคเดี่ยว | #16*24 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 62.4 | 1000 | กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน | 0 | เงิน | - | N/MS3101B24-28P [เต้ารับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | N/MS3102A24-28P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง