1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ JA*A (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

ซีรีส์ JA*A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ JA*A รุ่น J1 เป็นปลั๊กเอนกประสงค์ที่สามารถประกอบเข้ากับเต้ารับซีรีส์ JL04V และเต้ารับซีรีส์ N/ MS-A/ B ที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นได้

[คุณสมบัติ]
・มีปะเก็นแผ่นยางสังเคราะห์ที่ส่วนที่ติดกับปลอกหุ้มซึ่งช่วยให้สามารถกันน้ำได้เมื่อประกอบเข้าด้วยกัน
・สินค้ารุ่นนี้มีปลอกทรงกระบอกที่ด้านสายเคเบิล เมื่อใช้ร่วมกับแคลมป์ยึดสายเคเบิลกันน้ำ (JL04-CK) จะป้องกันไม่ให้น้ำและฝุ่นเข้าไปด้านใน จึงมีคุณสมบัติกันน้ำเมื่อติดตั้ง
・ไม่รวมขั้วต่อสายดิน
・โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของชิ้นส่วนที่ประกอบเข้ากันก่อนใช้งาน

รหัสสินค้า
JA06A-22-23S-J1-R SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ชนิดของคอนเนคเตอร์ หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(ตารางมิลลิเมตร)
กระแสไฟฟ้า
(A)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(Vacr.ms 1 นาที)
ฟังก์ชั่น กันน้ำ เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน
(°C)
หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ รายละเอียด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ขนาด หน้าสัมผัส * กระแสไฟฟ้า) คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4

฿ 1,636.19

฿ 888.45

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย823ปลั๊กบล็อคเดี่ยว#12*83.5 หรือน้อยกว่า110.42000, 2800กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน0เงิน-N/MS3101B22-23P [เต้ารับสายเคเบิลกล่องรีเลย์]N/MS3102A22-23P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]JL04V-2E22-23PE-B-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ J·K·L J ·· K L JA/A
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
สีเปลือก สีแทรกสอดประเภทสีดำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JA06A-22-23S-J1-R ในชุด ซีรีส์ JA*A

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
JA06A-14S-2S-J1-R
JA06A-14S-7S-J1-R
JA06A-18-10S-J1-EB-RK
JA06A-24-10S-J1-R
JA06A-24-11S-J1-R
JA06A-24-28P-J1-R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ชนิดของคอนเนคเตอร์ หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(ตารางมิลลิเมตร)
กระแสไฟฟ้า
(A)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(Vacr.ms 1 นาที)
ฟังก์ชั่น กันน้ำ เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน
(°C)
หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ รายละเอียด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ขนาด หน้าสัมผัส * กระแสไฟฟ้า) คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4

฿ 1,644.39

1 ชิ้น 3 วัน -ตัวเมีย413ปลั๊กบล็อคเดี่ยว#16*41.25 หรือน้อยกว่า43.11000กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน0เงิน-N/MS3101B14S-2P [เต้ารับสายเคเบิลกล่องรีเลย์]N/MS3102A14S-2P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]--

฿ 1,066.67

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมีย313ปลั๊กบล็อคเดี่ยว#16*31.25 หรือน้อยกว่า34.52000กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน0เงิน-N/MS3101B14S-7P [เต้ารับสายเคเบิลกล่องรีเลย์]N/MS3102A14S-7P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]--

฿ 1,526.78

1 ชิ้น 3 วัน -ตัวเมีย--ปลั๊กตรง--76.22,000----N/MS3101B18-10P [เต้ารับแบบต่อตรง]N/MS3102A18-10P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]JL04V-2E18-10PE-B-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]-

฿ 4,067.00

1 ชิ้น 3 วัน -ตัวเมีย746ปลั๊กบล็อคเดี่ยว#8*78 หรือต่ำกว่า211.52000กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน0เงิน-N/MS3101B24-10P [เต้ารับสายเคเบิลกล่องรีเลย์]N/MS3102A24-10P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]JL04V-2E24-10PE-B-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]-

฿ 2,444.58

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมีย923/46ปลั๊กบล็อคเดี่ยว#12*6 + #8*3#12: 3.5 หรือน้อยกว่า / # 8: 8 หรือน้อยกว่า149.82000กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน0เงิน#12*23V/#8*46VN/MS3101B24-11P [เต้ารับสายเคเบิลกล่องรีเลย์]N/MS3102A24-11P [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]JL04V-2E24-11PE-B-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]-

฿ 1,937.81

1 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอก2413ปลั๊กบล็อคเดี่ยว#16*241.25 หรือน้อยกว่า62.41000กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน0เงิน-N/MS3101B24-28S [เต้ารับสายเคเบิลกล่องรีเลย์]N/MS3102A24-28S [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]--