(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์แบบเลือกค่า ซีรีส์ø30 สลับ ประเภท ASN ตัวดำเนินการ ลูกบิด Ⅱ
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | รูติดตั้ง | φ30.5 | เรืองแสง | NA |
---|---|---|---|---|---|
การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | 1a1b | แบบมีกุญแจ | NA | จำนวนรอยบาก | 2 |
รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CCC / CSA |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 76 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 10 | หน้าสัมผัส | เงิน |
มุม รอยบาก(°C) | 90 | วิธีลบ ล็อค | N/A | คุณสมบัติ | N/A |
การ กำหนดค่า เทอร์มินอล / การดำเนินการ หน้าสัมผัส ( ตำแหน่ง รอยบาก ) | จำเป็นต้องดูแคตตาล็อก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ASN411 ในชุด ซีเล็คเตอร์สวิตช์ ซีรีส์ ø30 ชนิด ASN, ทำงานด้วยปุ่มบิด Ⅱ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง