1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø25 TWS Series ชุดอุปกรณ์ควบคุม Ⅱ (รหัสสินค้า)

ø25 TWS Series ชุดอุปกรณ์ควบคุม Ⅱ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ø25 Series สำหรับงานหนักที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและการป้องกันสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายโดยเฉพาะ เทอร์มินอล SS ติดตั้งด้วยโครงสร้างป้องกันนิ้วมือ Ⅱ

รหัสสินค้า
ALFS22211DNASALE
ALFS22211DNGSALE
ALFS22211DNPWSALE
ALFS22211DNRSALE
ALFS22211DNSSALE
ALFS22211DNWSALE
ALFS22211DNYSALE
ALS22211DNASALE
ALS22211DNGSALE
ALS22211DNPW
ALS22211DNRSALE
ALS22211DNSSALE
ALS22211DNY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า บันทึก

฿ 1,217.00

฿ 1,042.85

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา แบบกลมชั่วขณะสีเหลืองอำพัน1a / 1b-92.4[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA3441.4ชนิดยื่นออกมาAC / DC24เงินLED1a1b-

฿ 1,216.67

฿ 730.12

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบกลมชั่วขณะ[สีเขียว] สีเขียว1a / 1b-92.4[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA3441.4ชนิดยื่นออกมาAC / DC24เงินLED1a1b-

฿ 1,217.00

฿ 1,042.85

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา แบบกลมชั่วขณะ[ขาว] ขาวบริสุทธิ์1a / 1b-92.4[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA3441.4ชนิดยื่นออกมาAC / DC24เงินLED1a1b-

฿ 1,216.67

฿ 730.12

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบกลมชั่วขณะ-1a / 1b-92.4[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA3441.4ชนิดยื่นออกมาAC / DC24เงินLED1a1b-

฿ 1,217.00

฿ 1,042.85

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา แบบกลมชั่วขณะสีน้ำเงิน1a / 1b-92.4[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA3441.4ชนิดยื่นออกมาAC / DC24เงินLED1a1b-

฿ 1,218.34

฿ 731.13

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบกลมชั่วขณะ-1a / 1b-92.4[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA3441.4ชนิดยื่นออกมาAC / DC24เงินLED1a1b-

฿ 1,217.00

฿ 1,042.85

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา แบบกลมชั่วขณะสีเหลือง1a / 1b-92.4[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA3441.4ชนิดยื่นออกมาAC / DC24เงินLED1a1b-

฿ 1,000.00

฿ 857.10

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา แบบกลมชั่วขณะสีเหลืองอำพัน1a / 1bNA92.4[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA3441.4ชนิดยื่นออกมาAC / DC24เงินLED1a1b-

฿ 971.67

฿ 832.82

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 4 วัน แบบกลมชั่วขณะ[สีเขียว] สีเขียว1a / 1bNA92.4[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA3441.4ชนิดยื่นออกมาAC / DC24เงินLED1a1b-

฿ 100.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา แบบกลมชั่วขณะ[ขาว] ขาวบริสุทธิ์1a / 1bNA92.4[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA3441.4ชนิดยื่นออกมาAC / DC24เงินLED1a1b-

฿ 972.00

฿ 832.91

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา แบบกลมชั่วขณะ-1a / 1bNA92.4[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA3441.4ชนิดยื่นออกมาAC / DC24เงินLED1a1b-

฿ 1,222.00

฿ 1,047.13

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา แบบกลมชั่วขณะสีน้ำเงิน1a / 1bNA92.4[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA3441.4ชนิดยื่นออกมาAC / DC24เงินLED1a1b-

฿ 100.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา แบบกลมชั่วขณะสีเหลือง1a / 1bNA92.4[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA3441.4ชนิดยื่นออกมาAC / DC24เงินLED1a1b-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง ø 25.5 รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 10
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 8