(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ø22 สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ปุ่มกด HW ซีรีส์ⅱ
รหัสสินค้า |
---|
HW1B-V304R |
HW1B-V313R |
HW1B-V331R |
HW1B-V404R |
HW1B-V413R |
HW1B-V431R |
HW1B-V504R |
HW1B-V531R |
HW1B-X404R |
HW1B-X413R |
HW1B-X431R |
HW1E-LV411Q2R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | การทำงานของ สวิตช์กด | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | วิธีลบ ล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,568.00 ฿ 1,344.25 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | 4b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 29.4 | 101.4 | 10 | 8 | ประเภทการแยก คอนแท็กบล็อก | กลาง | Non-ส่องสว่าง | Non-ส่องสว่าง | 4b | ใช่ | ||
฿ 1,568.00 ฿ 1,344.25 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | 1a / 3b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 29.4 | 101.4 | 10 | 8 | ประเภทการแยก คอนแท็กบล็อก | กลาง | Non-ส่องสว่าง | Non-ส่องสว่าง | 1a3b | ใช่ | ||
฿ 1,568.00 ฿ 1,344.25 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | 1b / 3a | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 29.4 | 101.4 | 10 | 8 | ประเภทการแยก คอนแท็กบล็อก | กลาง | Non-ส่องสว่าง | Non-ส่องสว่าง | 3a1b | ใช่ | ||
฿ 1,598.00 ฿ 888.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | 4b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 40 | 101.4 | 10 | 8 | ประเภทการแยก คอนแท็กบล็อก | ประเภทใหญ่ | Non-ส่องสว่าง | Non-ส่องสว่าง | 4b | ใช่ | ||
฿ 1,598.00 ฿ 1,369.97 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | 1a / 3b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 40 | 101.4 | 10 | 8 | ประเภทการแยก คอนแท็กบล็อก | ประเภทใหญ่ | Non-ส่องสว่าง | Non-ส่องสว่าง | 1a3b | ใช่ | ||
฿ 1,598.00 ฿ 1,369.97 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | 1b / 3a | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 40 | 101.4 | 10 | 8 | ประเภทการแยก คอนแท็กบล็อก | ประเภทใหญ่ | Non-ส่องสว่าง | Non-ส่องสว่าง | 3a1b | ใช่ | ||
฿ 1,963.00 ฿ 1,385.88 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | 4b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 60 | 60 | 103.9 | 10 | 8 | ประเภทการแยก คอนแท็กบล็อก | ประเภทใหญ่มาก | Non-ส่องสว่าง | Non-ส่องสว่าง | 4b | ใช่ | ||
฿ 1,963.00 ฿ 1,385.88 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | 1b / 3a | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 60 | 60 | 103.9 | 10 | 8 | ประเภทการแยก คอนแท็กบล็อก | ประเภทใหญ่มาก | Non-ส่องสว่าง | Non-ส่องสว่าง | 3a1b | ใช่ | ||
฿ 2,013.33 ฿ 1,421.21 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | 4b | - | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 40 | 101.4 | 10 | 8 | ประเภทการแยก คอนแท็กบล็อก | ประเภทใหญ่ | Non-ส่องสว่าง | Non-ส่องสว่าง | 4b | ใช่ | ||
฿ 2,013.00 ฿ 1,421.18 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | 1a / 3b | - | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 40 | 101.4 | 10 | 8 | ประเภทการแยก คอนแท็กบล็อก | ประเภทใหญ่ | Non-ส่องสว่าง | Non-ส่องสว่าง | 1a3b | ใช่ | ||
฿ 2,013.00 ฿ 1,421.18 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | 1b / 3a | - | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41.4 | 40 | 101.4 | 10 | 8 | ประเภทการแยก คอนแท็กบล็อก | ประเภทใหญ่ | Non-ส่องสว่าง | Non-ส่องสว่าง | 3a1b | ใช่ | ||
฿ 1,578.00 ฿ 1,352.82 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ไฟส่องสว่าง | 1a / 1b | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | CE / UL / CUL / CCC / CSA | 40 | 40 | 95 | 3 | 6 | คอนแท็กบล็อก แยก แบบรวม | ประเภทใหญ่ | ไฟ AC / DC 6 | LED | 1a1b | N / A |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | รวมการ์ดในชุด | NA | แผ่นป้ายชื่อ | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | รูติดตั้ง | φ22.3 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
หน้าสัมผัส วัสดุ | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง