1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ควบคุมสังกะสีหล่อ Ⅱ (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

ø30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ควบคุมสังกะสีหล่อ Ⅱ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงสูงในการติดตั้งกับแผงเครื่องจักร เพื่อส่งออกไปยังทวีปอเมริกาเหนือ ฯลฯ

รหัสสินค้า
ABFD411NG SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
สเปค รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า คุณสมบัติ

฿ 1,611.67

฿ 1,381.36

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 98 วัน ชั่วขณะ[สีเขียว] สีเขียว1a / 1b-85.5CE / UL / CCC / CSA7575มีตัวครอบ (แบบจม)ชนิดใหญ่มากไม่มีไฟส่องสว่างเงินไม่มีไฟส่องสว่าง1a1b-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง ø 30.5 รูปทรง แบบกลม รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 10 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABFD411NG ในชุด ø30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ควบคุมสังกะสีหล่อ Ⅱ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ABD102NS
ABD102NW
ABD102NY
ABFD411NR
ABFD411NY
ABFD420NB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
สเปค รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า คุณสมบัติ

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา ชั่วขณะสีน้ำเงิน2bNA62UL / CE / CSA / CCC4040ชนิดมาตรฐานชนิดแบนไม่มีไฟส่องสว่างเงินไม่มีไฟส่องสว่าง2b-

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา ชั่วขณะ[ขาว] สีขาว2bNA62UL / CE / CSA / CCC4040ชนิดมาตรฐานชนิดแบนไม่มีไฟส่องสว่างเงินไม่มีไฟส่องสว่าง2b-

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา ชั่วขณะสีเหลือง2bNA62UL / CE / CSA / CCC4040ชนิดมาตรฐานชนิดแบนไม่มีไฟส่องสว่างเงินไม่มีไฟส่องสว่าง2b-

฿ 1,611.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชั่วขณะ-1b / 1a-85.5UL / CE / CSA / CCC7575มีตัวครอบ (แบบจม)ชนิดใหญ่มากไม่มีไฟส่องสว่างเงินไม่มีไฟส่องสว่าง1a1b-

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา ชั่วขณะสีเหลือง1b / 1a-85.5UL / CE / CSA / CCC7575มีตัวครอบ (แบบจม)ชนิดใหญ่มากไม่มีไฟส่องสว่างเงินไม่มีไฟส่องสว่าง1a1b-

฿ 1,612.00

1 ชิ้น ขอราคา ชั่วขณะสีดำ2a-85.5UL / CE / CSA / CCC7575มีตัวครอบ (แบบจม)ชนิดใหญ่มากไม่มีไฟส่องสว่างเงินไม่มีไฟส่องสว่าง2a-