(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงสูงในการติดตั้งกับแผงเครื่องจักร เพื่อส่งออกไปยังทวีปอเมริกาเหนือ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
ABD310NG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 618.34 ฿ 371.13 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชั่วขณะ | [สีเขียว] สีเขียว | 1a | NA | 75 | CE / UL / CCC / CSA | 40 | 40 | ชนิดมาตรฐาน | ชนิดขนาดใหญ่ | ไม่มีไฟส่องสว่าง | เงิน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | 1a | - |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | ø 30.5 | รูปทรง | แบบกลม | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABD310NG ในชุด ø30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ควบคุมสังกะสีหล่อ Ⅱ
รหัสสินค้า |
---|
ABD102NS |
ABD102NW |
ABD102NY |
ABD310NR |
ABD310NS |
ABD310NW |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชั่วขณะ | สีน้ำเงิน | 2b | NA | 62 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 40 | ชนิดมาตรฐาน | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | เงิน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | 2b | - | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชั่วขณะ | [ขาว] สีขาว | 2b | NA | 62 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 40 | ชนิดมาตรฐาน | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | เงิน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | 2b | - | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 2b | NA | 62 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 40 | ชนิดมาตรฐาน | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | เงิน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | 2b | - | ||
฿ 618.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชั่วขณะ | - | 1a | NA | 75 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 40 | ชนิดมาตรฐาน | ชนิดขนาดใหญ่ | ไม่มีไฟส่องสว่าง | เงิน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | 1a | - | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชั่วขณะ | สีน้ำเงิน | 1a | NA | 75 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 40 | ชนิดมาตรฐาน | ชนิดขนาดใหญ่ | ไม่มีไฟส่องสว่าง | เงิน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | 1a | - | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชั่วขณะ | [ขาว] สีขาว | 1a | NA | 75 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 40 | ชนิดมาตรฐาน | ชนิดขนาดใหญ่ | ไม่มีไฟส่องสว่าง | เงิน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | 1a | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง