(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ควบคุ แบบสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก พร้อมไฟ LED ความสว่างสูง (ทั้งแบบ AC / DC)
รหัสสินค้า |
---|
MA3L-M2311G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | สเปค | เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,043.34 ฿ 894.25 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | [สีเขียว] สีเขียว | 2c | 24 | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟส่องสว่างแบบขาวดำเต็มรูปแบบ | x | DC 5 | ทอง | LED | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | รวมการ์ดในชุด | NA | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 33.8 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP40 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CCC / CSA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MA3L-M2311G ในชุด MA Series อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก Ⅱ
รหัสสินค้า |
---|
MA2B-A619LW |
MA2B-M119R |
MA2B-M119S |
MA3L-M2311R |
MA3L-M2311W |
MA3L-M2311Y |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | สเปค | เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | สลับกัน | [ขาว] สีขาว | 2c | 17.8 | 17.8 | 3 | 2 | N/A | ○ | ไม่มีไฟส่องสว่าง | เงิน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | - | ||
฿ 425.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | - | 1c | 17.8 | 17.8 | 0.1 | 0.1 | N/A | x | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | - | ||
฿ 425.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] □16.2 | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | สีน้ำเงิน | 1c | 17.8 | 17.8 | 0.1 | 0.1 | N/A | x | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | - | ||
฿ 1,043.34 | 1 ชิ้น | 98 วัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | - | 2c | 24 | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟส่องสว่างแบบขาวดำเต็มรูปแบบ | x | DC 5 | ทอง | LED | - | ||
฿ 1,046.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | - | 2c | 24 | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟส่องสว่างแบบขาวดำเต็มรูปแบบ | x | DC 5 | ทอง | LED | - | ||
฿ 1,043.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 2c | 24 | 17.8 | 0.1 | 0.1 | ไฟส่องสว่างแบบขาวดำเต็มรูปแบบ | x | DC 5 | ทอง | LED | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง