1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MA Series อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก Ⅱ (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

MA Series อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก Ⅱ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ควบคุ แบบสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก พร้อมไฟ LED ความสว่างสูง (ทั้งแบบ AC / DC)

รหัสสินค้า
MA3L-M6342RG SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูติดตั้ง รูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
สเปค เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ บันทึก

฿ 1,072.00

฿ 918.60

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา [ช่อง แบบเหลี่ยม] 16.2 x 22.4ซึ่งยืดออกชั่วขณะ-2c2417.832ไฟส่องสว่างแกนยาวแบบ 2 ส่วนxAC / DC24เงินLEDสีไฟด้านบนเป็นสีแดงและด้านล่างเป็นสีเขียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab รวมการ์ดในชุด NA ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 33.8
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP40 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CCC / CSA