1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LW Series แผงสวิตช์ควบคุมแบบฝัง Ⅱ (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

LW Series แผงสวิตช์ควบคุมแบบฝัง Ⅱ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบเรียบแบนมีความนูนออกจากแผงสวิตช์เพียง 2 มม. โครงสร้างก้านล็อคแยกต่างหากจึงสามารถถอดออกได้ง่ายแม้ในระหว่างติดตั้งแก้ไขหน้าสัมผัส

รหัสสินค้า
LW6GL-A1C73G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูติดตั้ง รูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
สเปค เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า บันทึก

฿ 100.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา -แบบกลมสลับกัน[สีเขียว] สีเขียว-ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab-56.92932กรอบเรซิ่นสีดำxชนิดแบนAC / DC 12เงินLED3cชนิดดันกลับด้วยสปริง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CCC / CSA ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 28
วิธีลบ ล็อค ใช่ คุณสมบัติ N/A