(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบเรียบแบนมีความนูนออกจากแผงสวิตช์เพียง 2 มม. โครงสร้างก้านล็อคแยกต่างหากจึงสามารถถอดออกได้ง่ายแม้ในระหว่างติดตั้งแก้ไขหน้าสัมผัส
รหัสสินค้า |
---|
LW6ML-A1C24MA |
LW6ML-A1C24MG |
LW6ML-A1C24MR |
LW6ML-A1C24MS |
LW6ML-A1C24MY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | สเปค | เลนส์ ไฟส่องสว่าง แสง- ประเภท | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,008.00 ฿ 1,417.65 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | แบบกลม | สลับกัน | สีเหลืองอำพัน | 2c | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 62.5 | 28 | 0.1 | 0.1 | กรอบโลหะ | x | ชนิดแบน | AC / DC24 | ทอง | LED | 2c | - | ||
฿ 2,008.34 ฿ 1,205.20 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | สลับกัน | [สีเขียว] สีเขียว | 2c | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 62.5 | 28 | 0.1 | 0.1 | กรอบโลหะ | x | ชนิดแบน | AC / DC24 | ทอง | LED | 2c | - | ||
฿ 2,008.00 ฿ 1,417.65 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | แบบกลม | สลับกัน | - | 2c | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 62.5 | 28 | 0.1 | 0.1 | กรอบโลหะ | x | ชนิดแบน | AC / DC24 | ทอง | LED | 2c | - | ||
฿ 2,295.00 ฿ 1,620.04 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | แบบกลม | สลับกัน | สีน้ำเงิน | 2c | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 62.5 | 28 | 0.1 | 0.1 | กรอบโลหะ | x | ชนิดแบน | AC / DC24 | ทอง | LED | 2c | - | ||
฿ 2,008.00 ฿ 1,417.65 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | แบบกลม | สลับกัน | สีเหลือง | 2c | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 62.5 | 28 | 0.1 | 0.1 | กรอบโลหะ | x | ชนิดแบน | AC / DC24 | ทอง | LED | 2c | - |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีลบ ล็อค | ใช่ | คุณสมบัติ | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง