1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø30 Series อุปกรณ์ควบคุม Ⅱ (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

ø30 Series อุปกรณ์ควบคุม Ⅱ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบสำหรับใช้งานหนัก ที่มีความน่าเชื่อถือสูงและป้องกันสภาพแวดล้อมที่รุนแรง Ⅱ

รหัสสินค้า
ABN101W SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูติดตั้ง รูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า คุณสมบัติ บันทึก

฿ 345.00

฿ 207.10

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [φ30] ø 30.5แบบกลมชั่วขณะ[ขาว] สีขาว1bNA55[มี] IP65CE / UL / CCC / CSA4040ชนิดแบนไม่มีไฟส่องสว่างเงินไม่มีไฟส่องสว่าง1bN/A-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 10 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABN101W ในชุด ø30 Series อุปกรณ์ควบคุม Ⅱ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ABBN1111
ABBN1120
ABBN1122
ABN101Y
ABN101Y-MAU
ABN102S
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูติดตั้ง รูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า คุณสมบัติ บันทึก

฿ 1,182.00

1 ชิ้น ขอราคา [φ30] ø 30.5แบบกลม--1b / 1aNA89[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC4086แบน + แบนไม่มีไฟส่องสว่างเงินไม่มีไฟส่องสว่าง1a1bN/Aคงตัวได้ 2 จุด

฿ 1,182.00

1 ชิ้น ขอราคา [φ30] ø 30.5แบบกลม--2aNA89[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC4086แบน + แบนไม่มีไฟส่องสว่างเงินไม่มีไฟส่องสว่าง2aN/Aคงตัวได้ 2 จุด

฿ 1,582.00

1 ชิ้น ขอราคา [φ30] ø 30.5แบบกลม--2b / 2aNA89[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC4086แบน + แบนไม่มีไฟส่องสว่างเงินไม่มีไฟส่องสว่าง2a2bN/Aคงตัวได้ 2 จุด

฿ 345.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [φ30] ø 30.5แบบกลมชั่วขณะสีเหลือง1bNA55[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC4040ชนิดแบนไม่มีไฟส่องสว่างเงินไม่มีไฟส่องสว่าง1bN/A-

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา [φ30] ø 30.5แบบกลมชั่วขณะสีเหลือง1bNA55[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC4040ชนิดแบนไม่มีไฟส่องสว่างทองไม่มีไฟส่องสว่าง1bN/A-

฿ 518.00

1 ชิ้น ขอราคา [φ30] ø 30.5แบบกลมชั่วขณะสีน้ำเงิน2bNA55[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC4040ชนิดแบนไม่มีไฟส่องสว่างเงินไม่มีไฟส่องสว่าง2bN/A-