(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบสำหรับใช้งานหนัก ที่มีความน่าเชื่อถือสูงและป้องกันสภาพแวดล้อมที่รุนแรง Ⅱ
รหัสสินค้า |
---|
ALN22220DNG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | คุณสมบัติ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,058.34 ฿ 635.11 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [φ30] ø 30.5 | แบบกลม | ชั่วขณะ | [สีเขียว] สีเขียว | 2a | NA | 86.5 | [มี] IP65 | CE / UL / CCC / CSA | 40 | 40 | ชนิดยื่นออกมา | AC / DC24 | เงิน | LED | 2a | ซ็อกเก็ต: BA9S | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 10 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ALN22220DNG ในชุด ø30 Series อุปกรณ์ควบคุม Ⅱ
รหัสสินค้า |
---|
ABBN1111 |
ABBN1120 |
ABBN1122 |
ALN22220DNG-MAU |
ALN22220DNPW |
ALN22220DNR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | คุณสมบัติ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,182.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ30] ø 30.5 | แบบกลม | - | - | 1b / 1a | NA | 89 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 86 | แบน + แบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | เงิน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | 1a1b | N/A | คงตัวได้ 2 จุด | ||
฿ 1,182.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ30] ø 30.5 | แบบกลม | - | - | 2a | NA | 89 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 86 | แบน + แบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | เงิน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | 2a | N/A | คงตัวได้ 2 จุด | ||
฿ 1,582.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ30] ø 30.5 | แบบกลม | - | - | 2b / 2a | NA | 89 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 86 | แบน + แบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | เงิน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | 2a2b | N/A | คงตัวได้ 2 จุด | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ30] ø 30.5 | แบบกลม | ชั่วขณะ | [สีเขียว] สีเขียว | 2a | NA | 86.5 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 40 | ชนิดยื่นออกมา | AC / DC24 | ทอง | LED | 2a | ซ็อกเก็ต: BA9S | - | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ30] ø 30.5 | แบบกลม | ชั่วขณะ | [ขาว] ขาวบริสุทธิ์ | 2a | NA | 86.5 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 40 | ชนิดยื่นออกมา | AC / DC24 | เงิน | LED | 2a | ซ็อกเก็ต: BA9S | - | ||
฿ 1,015.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ30] ø 30.5 | แบบกลม | ชั่วขณะ | - | 2a | NA | 86.5 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 40 | ชนิดยื่นออกมา | AC / DC24 | เงิน | LED | 2a | ซ็อกเก็ต: BA9S | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง