(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบสำหรับใช้งานหนัก ที่มีความน่าเชื่อถือสูงและป้องกันสภาพแวดล้อมที่รุนแรง Ⅱ
รหัสสินค้า |
---|
ALN26602DNPW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | คุณสมบัติ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ30] ø 30.5 | แบบกลม | ชั่วขณะ | [ขาว] ขาวบริสุทธิ์ | 2b | NA | 86.5 | [มี] IP65 | CE / UL / CCC / CSA | 40 | 40 | ชนิดยื่นออกมา | AC / DC 6 | เงิน | LED | 2b | ซ็อกเก็ต: BA9S | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง