(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Seriesผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและขนาดกะทัดรัด จึงสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่งานระบบอัตโนมัติในออฟฟิศ และการใช้งานระดับผู้บริโภค ตลอดจนระบบอัตโนมัติในโรงงาน Ⅱ
รหัสสินค้า |
---|
NH1L-1100-2AA1 |
NH1L-1100-2BA1 |
NH1L-1100-2MA1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | การปรากฏ | วงจรภายใน | รูปทรง เทอร์มินอล หลัก | ความเฉื่อยล่าช้า | วิธีการติดตั้ง | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัสเสริม | วงจรที่ใช้งานได้ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ของ หลอดไฟแผงควบคุม | จอแสดงผล Rocker | แรงดันไฟฟ้าที่ถอดออกได้ ขดลวดแรงดัน | โยก / สีปก | ข้อมูลเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 2 | NA | PSE / CE / UL / CUL / CCC / CSA | 55 | 22 | 68 | ชนิดกระดก (มีไฟแสดงสถานะ) | ซีรีส์ทริป | เทอร์มินอลชนิด Tab250 | ไม่รวม | ชนิดติด | ไม่รวม | สำหรับ APC | 125 VAC (ไฟส่องสว่าง: นีออน) | ไม่ระบุ | - | สีสวิตช์กระดก: ดำ | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดิสเพลย์สวิตช์กระดก | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 2 | NA | PSE / CE / UL / CUL / CCC / CSA | 55 | 22 | 68 | ชนิดกระดก (มีไฟแสดงสถานะ) | ซีรีส์ทริป | เทอร์มินอลชนิด Tab250 | ไม่รวม | ชนิดติด | ไม่รวม | สำหรับ APC | 125 VAC (ไฟส่องสว่าง: นีออน) | ไม่ระบุ | - | สีสวิตช์กระดก: ดำ | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดิสเพลย์สวิตช์กระดก | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 2 | NA | PSE / CE / UL / CUL / CCC / CSA | 55 | 22 | 68 | ชนิดกระดก (มีไฟแสดงสถานะ) | ซีรีส์ทริป | เทอร์มินอลชนิด Tab250 | ไม่รวม | ชนิดติด | ไม่รวม | สำหรับ APC | 125 VAC (ไฟส่องสว่าง: นีออน) | ไม่ระบุ | - | สีสวิตช์กระดก: ดำ | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดิสเพลย์สวิตช์กระดก |
กำลังโหลด …
จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC(kA) | 1 kA | ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC(kA) | อื่น ๆ | เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC | มี |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC 250 V / 65 V DC | ขั้วกระแสไฟฟ้า | NA | จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 65 V DC | 1 kA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง