(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มกด สำหรับอุปกรณ์ควบคุม Ⅱ ซีรี่ย์ ø22 HW
ปุ่มกดใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรไฟฟ้า มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่างของปุ่มกด: ทรงกลม และ ทรงสี่เหลี่ยม
● รูปแบบหน้าสัมผัส : 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b และ 4b
● การทำงานของปุ่มกด : แบบกดติดปล่อยดับ และ แบบกดค้าง
● สีของปุ่มกด : สีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง,สีขาว และ สีเหลืองอำพัน
[การใช้งาน]
ปุ่มกดมีการใช้งานที่หลากหลาย โดยทั่วไปจะใช้กับ เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า |
---|
HW1B-M120G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 496.67 ฿ 425.70 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | แบบกลม | ชั่วขณะ | [สีเขียว] สีเขียว | 2a | NA | 62.4 | 29.4 | 41.4 | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | เงิน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | 2a |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | ø 22.3 | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 8 |
วิธีลบ ล็อค | ใช่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HW1B-M120G ในชุด ø22 HW Series อุปกรณ์ควบคุม Ⅱ
รหัสสินค้า |
---|
HW1B-A101R-MAU |
HW1B-A101S |
HW1B-A101W |
HW1B-M120G-MAU |
HW1B-M120R |
HW1B-M120R-MAU |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | สลับกัน | - | 1b | NA | 62.4 | 29.4 | 41.4 | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | 1b | ||
฿ 1,678.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | สลับกัน | สีน้ำเงิน | 1b | NA | 62.4 | 29.4 | 41.4 | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | เงิน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | 1b | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | สลับกัน | [ขาว] สีขาว | 1b | NA | 62.4 | 29.4 | 41.4 | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | เงิน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | 1b | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | ชั่วขณะ | [สีเขียว] สีเขียว | 2a | NA | 62.4 | 29.4 | 41.4 | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | 2a | ||
฿ 496.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | ชั่วขณะ | - | 2a | NA | 62.4 | 29.4 | 41.4 | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | เงิน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | 2a | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | แบบกลม | ชั่วขณะ | - | 2a | NA | 62.4 | 29.4 | 41.4 | ชนิดแบน | ไม่มีไฟส่องสว่าง | ทอง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | 2a |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง