(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องควบคุมอะลูมิเนียมดายคาส พร้อมการป้องกันน้ำระดับ IP65 Ⅱ
รหัสสินค้า |
---|
AGAW4102Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | คุณสมบัติ | จำนวนช่องยึด | พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | หน่วยยึด | หน่วย พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สีของ เลนส์ | สเปค หน่วย / รูปทรง | รายละเอียด รอยบาก | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส หน่วย | แผ่นป้ายชื่อหน่วยตัวอักษร | สีของปุ่ม | รายละเอียดหน่วย | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,078.34 ฿ 4,247.71 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 235 | IP65 | สำหรับ 4 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง | 4 ชิ้น | 36 | PL / PB / PB / SS | AC 220 | สีแดง | ไฟมัลติแองเกิ้ลแบบแบน (หลอดไฟสีขาว) / แบบแบน / แบบแบน / ทรงลูกศร | 2 ร่อง | 1a1b / 1a1b / 1a1b | ไม่มีป้ายชื่อ / ON / OFF / HAND-AUTO | สีดำ / สีแดง | ไฟแสดงสถานะ / สวิตช์ปุุ่มกด / สวิตช์ปุ่มกด / ซีเล็คสวิตช์ | - |
กำลังโหลด …
มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 86 | มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 82 | วัสดุ | อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | ไม่มี แผ่นวงจร | การติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | สเปค รูติดตั้ง | ø 22.2 |
สี | 5Y7 / 1 กึ่งเงา | สเปค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AGAW4102Y ในชุด กล่องควบคุม Ⅱ ซีรีส์ AGAW
รหัสสินค้า |
---|
AGAW1101Y |
AGAW1102Y |
AGAW1105Y |
AGAW1107Y |
AGAW2101SY |
AGAW2101Y |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | คุณสมบัติ | จำนวนช่องยึด | พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | หน่วยยึด | หน่วย พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สีของ เลนส์ | สเปค หน่วย / รูปทรง | รายละเอียด รอยบาก | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส หน่วย | แผ่นป้ายชื่อหน่วยตัวอักษร | สีของปุ่ม | รายละเอียดหน่วย | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,805.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 181 | IP65 | สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง | 1 ชิ้น | ไม่สามารถใช้ได้ | PB | - | - | แบบแบน | - | 1a | ON | สีดำ | สวิตช์ปุ่มกด | - | ||
฿ 3,445.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 181 | IP65 | สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง | 1 ชิ้น | ไม่สามารถใช้ได้ | PB | - | - | ชนิดขนาดใหญ่ | - | 1a1b | ไม่มีป้ายชื่อ | สีแดง | สวิตช์ปุ่มกด | - | ||
฿ 3,431.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 181 | IP65 | สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง | 1 ชิ้น | ไม่สามารถใช้ได้ | SS | - | - | ทรงลูกศร | 2 ร่อง | 1a1b | HAND - AUTO | - | ซีเล็คสวิตช์ | - | ||
฿ 4,000.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 181 | IP54 | สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง | 1 ชิ้น | ไม่สามารถใช้ได้ | SS | - | - | ใช้กุญแจทำงาน | 2 ร่อง | 1a1b | OFF - ON | - | ซีเล็คสวิตช์ | - | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1350 | IP65 | สำหรับ 2 ปุ่ม / ชนิดตั้งพื้น | 2 ชิ้น | 50 | PB / PB | - | - | แบบแบน / แบบแบน | - | 1a / 1b | ON / OFF | สีดำ / สีแดง | สวิตช์ปุ่มกด / สวิตช์ปุ่มกด | ไม่รวมขนาดขาตั้ง / ความกว้าง, ความลึก (φ230) | ||
฿ 3,726.67 | 1 ชิ้น | 98 วัน | 181 | IP65 | สำหรับ 2 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง | 2 ชิ้น | 50 | PB / PB | - | - | แบบแบน / แบบแบน | - | 1a / 1b | ON / OFF | สีดำ / สีแดง | สวิตช์ปุ่มกด / สวิตช์ปุ่มกด | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง