1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องควบคุม Ⅱ ซีรีส์ AGAW (รหัสสินค้า)

CONTROL CONSOLE

กล่องควบคุม Ⅱ ซีรีส์ AGAW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องควบคุมอะลูมิเนียมดายคาส พร้อมการป้องกันน้ำระดับ IP65 Ⅱ

รหัสสินค้า
AGAW2110Y SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) คุณสมบัติ จำนวนช่องยึด พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
หน่วยยึด หน่วย พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
สีของ เลนส์ สเปค หน่วย / รูปทรง รายละเอียด รอยบาก การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส หน่วย แผ่นป้ายชื่อหน่วยตัวอักษร สีของปุ่ม รายละเอียดหน่วย บันทึก

฿ 5,236.67

฿ 3,142.53

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 181IP54สำหรับ 2 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง2 ชิ้น50PL / SSAC 220สีแดงไฟวงกลมแบน (หลอดไส้) / ใช้กุญแจทำงาน-1a1bไม่มีป้ายชื่อ / OFF-ON-ไฟแสดงสถานะ / ซีเล็คสวิตช์-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 86 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 82 วัสดุ อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป
แผ่นเพลท กลาง ไม่มี แผ่นวงจร การติดตั้ง ไม่ได้ระบุ สเปค รูติดตั้ง ø 22.2
สี 5Y7 / 1 กึ่งเงา สเปค ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AGAW2110Y ในชุด กล่องควบคุม Ⅱ ซีรีส์ AGAW

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AGAW1107Y
AGAW2101SY
AGAW2101Y
AGAW2113Y
AGAW3102Y
AGAW3103Y
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) คุณสมบัติ จำนวนช่องยึด พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
หน่วยยึด หน่วย พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
สีของ เลนส์ สเปค หน่วย / รูปทรง รายละเอียด รอยบาก การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส หน่วย แผ่นป้ายชื่อหน่วยตัวอักษร สีของปุ่ม รายละเอียดหน่วย บันทึก

฿ 4,000.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 181IP54สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง1 ชิ้นไม่สามารถใช้ได้SS--ใช้กุญแจทำงาน2 ร่อง1a1bOFF - ON-ซีเล็คสวิตช์-

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา 1350IP65สำหรับ 2 ปุ่ม / ชนิดตั้งพื้น2 ชิ้น50PB / PB--แบบแบน / แบบแบน-1a / 1bON / OFFสีดำ / สีแดงสวิตช์ปุ่มกด / สวิตช์ปุ่มกดไม่รวมขนาดขาตั้ง / ความกว้าง, ความลึก (φ230)

฿ 3,726.67

1 ชิ้น 98 วัน 181IP65สำหรับ 2 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง2 ชิ้น50PB / PB--แบบแบน / แบบแบน-1a / 1bON / OFFสีดำ / สีแดงสวิตช์ปุ่มกด / สวิตช์ปุ่มกด-

฿ 3,660.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 181IP65สำหรับ 2 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง2 ชิ้น50PB / PB--แบบแบน / ใหญ่-1a / 1a1bON / ไม่มีป้ายชื่อสีดำ / สีแดงสวิตช์ปุ่มกด / สวิตช์ปุ่มกด-

฿ 5,358.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 235IP65สำหรับ 3 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง3 ชิ้น50PL / PB / PBAC 110สีแดงไฟมัลติแองเกิ้ลแบบแบน (หลอดไฟสีขาว) / แบบแบน / แบบแบน-1a / 1bไม่มีป้ายชื่อ / ON / OFFสีดำ / สีแดงไฟแสดงสถานะ / สวิตช์ปุ่มกด / สวิตช์ปุ่มกด-

฿ 5,358.34

1 ชิ้น 98 วัน 235IP65สำหรับ 3 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง3 ชิ้น50PL / PB / PBAC 220สีแดงไฟมัลติแองเกิ้ลแบบแบน (หลอดไฟสีขาว) / แบบแบน / แบบแบน-1a / 1bไม่มีป้ายชื่อ / ON / OFFสีดำ / สีแดงไฟแสดงสถานะ / สวิตช์ปุ่มกด / สวิตช์ปุ่มกด-