(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องควบคุมอะลูมิเนียมดายคาส พร้อมการป้องกันน้ำระดับ IP65 Ⅱ
รหัสสินค้า |
---|
AGA1104Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ขนาดกล่อง (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | จำนวนช่องยึด | สเปค รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | สเปค | หมายเหตุพิเศษ | หน่วยยึด | หน่วย พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สีของ เลนส์ | สเปค หน่วย / รูปทรง | รายละเอียด รอยบาก | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส หน่วย | แผ่นป้ายชื่อหน่วยตัวอักษร | รายละเอียดหน่วย | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,785.00 ฿ 2,271.38 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 86 | 181 | 82 | IP65 | 150 | สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง | 1 ชิ้น | ø 30.5 | ไม่สามารถใช้ได้ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ไม่มี | PL | AC 220 | สีแดง | แบบกลม (หลอดไส้) | - | - | ไม่มีป้ายชื่อ | ไฟแสดงสถานะ | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป | แผ่นเพลท กลาง | ไม่มี แผ่นวงจร | การติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ |
---|---|---|---|---|---|
สี | 5Y7 / 1 กึ่งเงา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AGA1104Y ในชุด กล่องควบคุม Ⅱ ซีรีส์ AGA (แบบคอลัมน์เดียว)
รหัสสินค้า |
---|
AGA1102Y |
AGA1103Y |
AGA1105Y |
AGA1106Y |
AGA1107Y |
AGA1108Y |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ขนาดกล่อง (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | จำนวนช่องยึด | สเปค รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | สเปค | หมายเหตุพิเศษ | หน่วยยึด | หน่วย พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สีของ เลนส์ | สเปค หน่วย / รูปทรง | รายละเอียด รอยบาก | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส หน่วย | แผ่นป้ายชื่อหน่วยตัวอักษร | รายละเอียดหน่วย | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,546.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 86 | 181 | 82 | IP65 | 150 | สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง | 1 ชิ้น | ø 30.5 | ไม่สามารถใช้ได้ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ไม่มี | PB | - | - | ชนิดขนาดใหญ่ | - | 1a1b | OFF | สวิตช์ปุ่มกด | - | ||
฿ 3,785.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 86 | 181 | 82 | IP65 | 150 | สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง | 1 ชิ้น | ø 30.5 | ไม่สามารถใช้ได้ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ไม่มี | PL | AC 110 | สีแดง | แบบกลม (หลอดไส้) | - | - | ไม่มีป้ายชื่อ | ไฟแสดงสถานะ | - | ||
฿ 3,583.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 86 | 181 | 82 | IP65 | 150 | สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง | 1 ชิ้น | ø 30.5 | ไม่สามารถใช้ได้ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ไม่มี | SS | - | - | ทรงลูกศร | 2 ร่อง | 1a1b | HAND - AUTO | ซีเล็คสวิตช์ | - | ||
฿ 3,583.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 86 | 181 | 82 | IP65 | 150 | สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง | 1 ชิ้น | ø 30.5 | ไม่สามารถใช้ได้ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ไม่มี | SS | - | - | ทรงลูกศร | 3 ร่อง | 1a1b | HAND - OFF - AUTO | ซีเล็คสวิตช์ | - | ||
฿ 4,041.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 86 | 181 | 82 | IP54 | 150 | สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง | 1 ชิ้น | ø 30.5 | ไม่สามารถใช้ได้ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ไม่มี | SS | - | - | ใช้กุญแจทำงาน | 2 ร่อง | 1a1b | OFF - ON | ซีเล็คสวิตช์ | - | ||
฿ 5,581.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 86 | 181 | 82 | IP65 | 150 | สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง | 1 ชิ้น | ø 30.5 | ไม่สามารถใช้ได้ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ไม่มี | BZ | AC 110 | - | - | - | - | ไม่มีป้ายชื่อ | ออด | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง