(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องควบคุมอะลูมิเนียมดายคาส พร้อมการป้องกันน้ำระดับ IP65 Ⅱ
รหัสสินค้า |
---|
AGA310HLY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ขนาดกล่อง (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | จำนวนช่องยึด | สเปค รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | สเปค | หมายเหตุพิเศษ | หน่วยยึด | หน่วย พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สีของ เลนส์ | สเปค หน่วย / รูปทรง | รายละเอียด รอยบาก | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส หน่วย | แผ่นป้ายชื่อหน่วยตัวอักษร | รายละเอียดหน่วย | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,085.00 ฿ 1,471.59 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 98 วัน | 86 | 200 | 82 | IP65 | 200 | สำหรับ 3 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง | ไม่ต้องเจาะรู | ไม่ต้องเจาะรู | ไม่ต้องเจาะรู | ระบุยูนิตติดตั้ง / ชนิดมาตรฐาน | ไม่มี | จำเป็นต้องมีการกำหนด | - | - | - | - | - | ไม่มีป้ายชื่อ | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป | แผ่นเพลท กลาง | ไม่มี แผ่นวงจร | การติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ |
---|---|---|---|---|---|
สี | 5Y7 / 1 กึ่งเงา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AGA310HLY ในชุด กล่องควบคุม Ⅱ ซีรีส์ AGA (แบบคอลัมน์เดียว)
รหัสสินค้า |
---|
AGA1105Y |
AGA1106Y |
AGA1107Y |
AGA310KHLY |
AGA310KY |
AGA311DKY |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ขนาดกล่อง (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | จำนวนช่องยึด | สเปค รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | สเปค | หมายเหตุพิเศษ | หน่วยยึด | หน่วย พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สีของ เลนส์ | สเปค หน่วย / รูปทรง | รายละเอียด รอยบาก | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส หน่วย | แผ่นป้ายชื่อหน่วยตัวอักษร | รายละเอียดหน่วย | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,583.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 86 | 181 | 82 | IP65 | 150 | สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง | 1 ชิ้น | ø 30.5 | ไม่สามารถใช้ได้ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ไม่มี | SS | - | - | ทรงลูกศร | 2 ร่อง | 1a1b | HAND - AUTO | ซีเล็คสวิตช์ | - | ||
฿ 3,583.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 86 | 181 | 82 | IP65 | 150 | สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง | 1 ชิ้น | ø 30.5 | ไม่สามารถใช้ได้ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ไม่มี | SS | - | - | ทรงลูกศร | 3 ร่อง | 1a1b | HAND - OFF - AUTO | ซีเล็คสวิตช์ | - | ||
฿ 4,041.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 86 | 181 | 82 | IP54 | 150 | สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง | 1 ชิ้น | ø 30.5 | ไม่สามารถใช้ได้ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ไม่มี | SS | - | - | ใช้กุญแจทำงาน | 2 ร่อง | 1a1b | OFF - ON | ซีเล็คสวิตช์ | - | ||
฿ 4,418.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 95 | 200 | 132 | IP65 | 200 | สำหรับ 3 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง | ไม่ต้องเจาะรู | ไม่ต้องเจาะรู | ไม่ต้องเจาะรู | ระบุยูนิตติดตั้ง / ชนิดมาตรฐาน | มีฝาครอบ | จำเป็นต้องมีการกำหนด | - | - | - | - | - | ไม่มีป้ายชื่อ | - | - | ||
฿ 4,761.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 95 | 231 | 132 | IP65 | 200 | สำหรับ 3 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง | ไม่ต้องเจาะรู | ไม่ต้องเจาะรู | ไม่ต้องเจาะรู | ระบุยูนิตติดตั้ง / ชนิดมาตรฐาน | มีฮับ / มีฝา | จำเป็นต้องมีการกำหนด | - | - | - | - | - | ไม่มีป้ายชื่อ | - | - | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 95 | 235 | 175 | IP65 | 200 | สำหรับ 3 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง | 3 ชิ้น | ø 30.5 | 50 | ยูนิตติดตั้งกำหนดสินค้า / ชนิดความลึก | มีฮับ / มีฝา | จำเป็นต้องมีการกำหนด | - | - | - | - | - | ไม่มีป้ายชื่อ | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง