1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องควบคุม Ⅱ ซีรีส์ AGA (แบบคอลัมน์เดียว) (รหัสสินค้า)

CONTROL CONSOLE

กล่องควบคุม Ⅱ ซีรีส์ AGA (แบบคอลัมน์เดียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องควบคุมอะลูมิเนียมดายคาส พร้อมการป้องกันน้ำระดับ IP65 Ⅱ

รหัสสินค้า
AGA510KY SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ขนาดกล่อง
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ จำนวนช่องยึด สเปค รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
สเปค หมายเหตุพิเศษ หน่วยยึด หน่วย พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
สีของ เลนส์ สเปค หน่วย / รูปทรง รายละเอียด รอยบาก การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส หน่วย แผ่นป้ายชื่อหน่วยตัวอักษร รายละเอียดหน่วย บันทึก

฿ 6,286.67

฿ 3,772.63

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 95335132IP65300สำหรับ 4 ปุ่ม, สำหรับ 5 ปุ่ม / ชนิดติดผนังไม่ต้องเจาะรูไม่ต้องเจาะรูไม่ต้องเจาะรูระบุยูนิตติดตั้ง / ชนิดมาตรฐานมีฮับ / มีฝาจำเป็นต้องมีการกำหนด-----ไม่มีป้ายชื่อ--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป แผ่นเพลท กลาง ไม่มี แผ่นวงจร การติดตั้ง ไม่ได้ระบุ
สี 5Y7 / 1 กึ่งเงา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AGA510KY ในชุด กล่องควบคุม Ⅱ ซีรีส์ AGA (แบบคอลัมน์เดียว)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AGA1105Y
AGA1106Y
AGA1107Y
AGA511HLY
AGA511KHLY
AGA511KY
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ขนาดกล่อง
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ จำนวนช่องยึด สเปค รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
สเปค หมายเหตุพิเศษ หน่วยยึด หน่วย พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
สีของ เลนส์ สเปค หน่วย / รูปทรง รายละเอียด รอยบาก การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส หน่วย แผ่นป้ายชื่อหน่วยตัวอักษร รายละเอียดหน่วย บันทึก

฿ 3,583.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8618182IP65150สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง1 ชิ้นø 30.5ไม่สามารถใช้ได้ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานไม่มีSS--ทรงลูกศร2 ร่อง1a1bHAND - AUTOซีเล็คสวิตช์-

฿ 3,583.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8618182IP65150สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง1 ชิ้นø 30.5ไม่สามารถใช้ได้ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานไม่มีSS--ทรงลูกศร3 ร่อง1a1bHAND - OFF - AUTOซีเล็คสวิตช์-

฿ 4,041.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8618182IP54150สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง1 ชิ้นø 30.5ไม่สามารถใช้ได้ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานไม่มีSS--ใช้กุญแจทำงาน2 ร่อง1a1bOFF - ONซีเล็คสวิตช์-

฿ 4,761.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8630082IP65300สำหรับ 5 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง5 ชิ้นø 30.550ระบุยูนิตติดตั้ง / ชนิดมาตรฐานไม่มีจำเป็นต้องมีการกำหนด-----ไม่มีป้ายชื่อ--

฿ 6,000.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 95300132IP65300สำหรับ 5 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง5 ชิ้นø 30.550ระบุยูนิตติดตั้ง / ชนิดมาตรฐานมีฝาครอบจำเป็นต้องมีการกำหนด-----ไม่มีป้ายชื่อ--

฿ 5,605.00

1 ชิ้น 98 วัน 95335132IP65300สำหรับ 5 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง5 ชิ้นø 30.550ระบุยูนิตติดตั้ง / ชนิดมาตรฐานมีฮับ / มีฝาจำเป็นต้องมีการกำหนด-----ไม่มีป้ายชื่อ--