1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
FB Series ตู้ควบคุมชนิดเรซิ่น Ⅱ (รหัสสินค้า)

CONTROL CONSOLE

FB Series ตู้ควบคุมชนิดเรซิ่น Ⅱ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 611.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- FB ซีรีย์ ส่วนควบคุมน้ำหนักเบา
- ค่าIPมาตรฐานระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำโดยรอบ: IP65
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มม. สำหรับติดตั้งสวิตซ์และไฟแสดงสถานะ
- มาตรฐานควบคุม: IEC/EN60529, UL508, UL50, CSA C22.2 No. 14 และ CSA C22.2 No. 94
- อุณหภูมิโดยรอบ: -25 to +60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
- ขนาด : 76 มม., 140 มม. และ200 มม.
- การใช้งาน: สำหรับใช้งานในร่มเท่านั้น
- มีชุดฝาครอบสีเหลืองสำหรับใช้เป็นตัวกดหยุดฉุกเฉิน
- สี: เบจอ่อน (Munsell 5Y7/1 หรือเทียบเท่า), เหลือง (Munsell 2.5Y8/10 หรือเทียบเท่า), สีพื้นจากกล่องหุ้ม: ดำ (Munsell N1.5 หรือเทียบเท่า)

รหัสสินค้า
FB1W-HW1K-2A11-Z2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
ขนาดกล่อง
(มิลลิเมตร)
จำนวนช่องยึด พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
SEMI ตัวป้องกันสวิตช์ หน่วยยึด หน่วย พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
สีของ เลนส์ สเปค หน่วย / รูปทรง รายละเอียด รอยบาก ระงับ / กลับ การทำงานของปุ่ม การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส หน่วย แผ่นป้ายชื่อหน่วยตัวอักษร สีของปุ่ม รายละเอียดหน่วย บันทึก

฿ 1,462.11

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 13 วัน 767659.5761 ชิ้นไม่สามารถใช้ได้ไม่มีSS--ใช้กุญแจทำงาน2 ร่องหยุดแต่ละตำแหน่ง-1a1bOFF - ON-ซีเล็คสวิตช์กุญแจสามารถถอดออกได้โดยการหมุนซ้ายและขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีคาร์บอเนต แผ่นเพลท กลาง ไม่ได้ระบุ การติดตั้ง ในร่ม
มาตรฐาน ตัวแทน CE สเปค รูติดตั้ง ø 22.3 สี สีเบจอ่อน