(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- FB ซีรีย์ ส่วนควบคุมน้ำหนักเบา
- ค่าIPมาตรฐานระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำโดยรอบ: IP65
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มม. สำหรับติดตั้งสวิตซ์และไฟแสดงสถานะ
- มาตรฐานควบคุม: IEC/EN60529, UL508, UL50, CSA C22.2 No. 14 และ CSA C22.2 No. 94
- อุณหภูมิโดยรอบ: -25 to +60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
- ขนาด : 76 มม., 140 มม. และ200 มม.
- การใช้งาน: สำหรับใช้งานในร่มเท่านั้น
- มีชุดฝาครอบสีเหลืองสำหรับใช้เป็นตัวกดหยุดฉุกเฉิน
- สี: เบจอ่อน (Munsell 5Y7/1 หรือเทียบเท่า), เหลือง (Munsell 2.5Y8/10 หรือเทียบเท่า), สีพื้นจากกล่องหุ้ม: ดำ (Munsell N1.5 หรือเทียบเท่า)
รหัสสินค้า |
---|
FB1W-HW1B-M211B-Z0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | ขนาดกล่อง (มิลลิเมตร) | จำนวนช่องยึด | พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | SEMI ตัวป้องกันสวิตช์ | หน่วยยึด | หน่วย พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สีของ เลนส์ | สเปค หน่วย / รูปทรง | รายละเอียด รอยบาก | ระงับ / กลับ | การทำงานของปุ่ม | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส หน่วย | แผ่นป้ายชื่อหน่วยตัวอักษร | สีของปุ่ม | รายละเอียดหน่วย | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,029.13 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 76 | 76 | 59.5 | 76 | 1 ชิ้น | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่มี | PB | - | - | ยื่นออกมา | - | - | ชั่วขณะ | 1a1b | ไม่มีป้ายชื่อ | สีดำ | สวิตช์ปุ่มกด | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต | แผ่นเพลท กลาง | ไม่ได้ระบุ | การติดตั้ง | ในร่ม |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE | สเปค รูติดตั้ง | ø 22.3 | สี | สีเบจอ่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง