(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับ i-power · ชนิด F และชนิด E เป็นเบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่วชนิดที่มีความสอดคล้องกัน พร้อมกับยูนิตปลั๊กอินแบบสาขา
พิกัดกระแสโครง AF | 50AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | 2.5 | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 252 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 194 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เม็ดมีด รูปทรง | ชนิด | ชนิดความเร็วสูง |
สเปค | บอดี้ปลั๊กอิน บอร์ดสาขา ชนิด E/F | รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า | แม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด | บันทึก | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: น้อยกว่า AC 200 V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง