1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แผงวงจรแบบบาง ซีรีส์ RJ ชนิดรีเลย์ (ชนิดหน้าสัมผัสคู่) (รหัสสินค้า)

RELAY SOCKET

แผงวงจรแบบบาง ซีรีส์ RJ ชนิดรีเลย์ (ชนิดหน้าสัมผัสคู่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 403.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เลือกจากหน้าสัมผัส 2c หรือ 2a มีความทนทานดีเยี่ยมเนื่องจากมีโครงสร้างสปริงรั้งกลับ IDEC

รหัสสินค้า
RJ22V-A-A110 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 403.00

฿ 345.69

RELAY SOCKET 100 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 2a ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA
รูปทรงเทอร์มินอล สำหรับ แผ่นวงจร พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) 1 ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)(V) 110
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CSA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 29.5 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 13
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 29 ชนิด ชนิดมาตรฐาน จำนวนขั้ว 2 โพล