1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กฉากสำหรับยึด โมดูล สำหรับ จอแสดงผล โปรแกรมได้ประเภท HG4G / 3 G / 2 G

เหล็กฉากสำหรับยึด โมดูล สำหรับ จอแสดงผล โปรแกรมได้ประเภท HG4G / 3 G / 2 G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 287.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหล็กฉากสำหรับยึด โมดูล ขยายสำหรับ จอแสดงผล ประเภท HG4G / 3 G / 2 G

รหัสสินค้า
HG9Z-XJ1PN05SALE
HG9Z-XJ3PN05SALE
HG9Z-XJ4PN05SALE
HG9Z-XJ5PN05SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งซีรี่ย์ที่ รองรับการใช้งาน คุณสมบัติ บันทึก หมายเหตุพิเศษ

฿ 287.00

฿ 245.70

OPTION/ACCESSORIES 5 ชิ้น ขอราคา HG3Gสอดคล้องกับขนาดแนวนอนโดยรวมของ โมดูล ส่วนขยาย (17.6-41.1 มม.)คลองเลื่อย เหล็กยึด (S) สำหรับติดตั้ง โมดูล ส่วนขยายเข้ากับด้านหลังของ HG3G-

฿ 287.00

฿ 245.70

DISPLAY OPTION/ACCESSORIES 5 ชิ้น ขอราคา HG4G / HG3G / HG2G-5Fสอดคล้องกับขนาดแนวนอนโดยรวมของ โมดูล ส่วนขยาย (17.6-41.1 มม.)คลองเลื่อย เหล็กยึด (S) สำหรับติดตั้ง โมดูล ส่วนขยายเข้ากับด้านหลังของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่โปรดให้ความสนใจกับค่าขีด จำกัด ทางด้านขวาเมื่อทำการเชื่อมต่อสามตัวหรือมากกว่าเข้ากับ HG3G / 4 G. (มูลค่าปัจจุบันรวม 5-V: ≤ 130 mA / มิติ แนวนอนทั้งหมด: กระแสไฟฟ้า ค่า กระแส รวมทั้งหมด 92.3 มม. / 24-V: ≤ 150 mA)

฿ 325.00

฿ 278.56

DISPLAY OPTION/ACCESSORIES 5 ชิ้น ขอราคา HG4G / HG3G / HG2G-5Fสอดคล้องกับขนาดแนวนอนโดยรวมของ โมดูล ส่วนขยาย (47.0-68.8 มม.)คลองเลื่อย เหล็กยึด (L) สำหรับติดตั้ง โมดูล ส่วนขยายเข้ากับด้านหลังของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่โปรดให้ความสนใจกับค่าขีด จำกัด ทางด้านขวาเมื่อทำการเชื่อมต่อสามตัวหรือมากกว่าเข้ากับ HG3G / 4 G. (มูลค่าปัจจุบันรวม 5-V: ≤ 130 mA / มิติ แนวนอนทั้งหมด: กระแสไฟฟ้า ค่า กระแส รวมทั้งหมด 92.3 มม. / 24-V: ≤ 150 mA)

฿ 355.00

฿ 304.31

DISPLAY OPTION/ACCESSORIES 5 ชิ้น ขอราคา HG4G / HG3G / HG2G-5Fสอดคล้องกับผลรวม มิติ แนวนอนของ โมดูล ขยาย (70.5 ถึง 92.3)คลองเลื่อย เหล็กยึด (XL) สำหรับติดตั้ง โมดูล ส่วนขยายเข้ากับด้านหลังของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่โปรดให้ความสนใจกับค่าขีด จำกัด ทางด้านขวาเมื่อทำการเชื่อมต่อสามตัวหรือมากกว่าเข้ากับ HG3G / 4 G. (มูลค่าปัจจุบันรวม 5-V: ≤ 130 mA / มิติ แนวนอนทั้งหมด: กระแสไฟฟ้า ค่า กระแส รวมทั้งหมด 92.3 มม. / 24-V: ≤ 150 mA)

กำลังโหลด …

  1. 1