(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปลั๊กรูยึดสำหรับสวิตช์โครงร่างแบนเรียบ ซีรีส์ LB
รหัสสินค้า |
---|
LB9Z-BS6 |
LB9Z-BS7 |
LB9Z-BS8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 138.34 ฿ 83.10 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับประเภทวงกลม | ||
฿ 138.34 ฿ 83.10 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 138.34 ฿ 83.10 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับรูปทรงยาว |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) | คุณสมบัติ | โครงสร้างปกป้อง: IP65 | ใช้ | ซีรีส์ LB |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | โพลีเอไมด์เรซิ่น | วัสดุ (บรรจุภัณฑ์) | ยางไนไตรล์ | วัสดุ (แผ่นเพลท แคลมป์ยึด) | สเตนเลส |
สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง