1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวน ติดตั้ง สังกะสี diecast series ø30

แหวน ติดตั้ง สังกะสี diecast series ø30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

⌀30 ชุด สังกะสีหล่อ , อุปกรณ์เสริม แหวน ยึดสำหรับซีรีส์ สังกะสีหล่อ ⌀30 เฉพาะด้าน (รวม 1 ถึง 2 ชิ้น) รูปร่างภายนอก: ชนิดแบน, แบบคาด (แหวน แปดเหลี่ยม). * ไม่สามารถใช้กับฮาล์ฟการ์ดได้

รหัสสินค้า
OG-81PN02
OG-82
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ขนาด
(มิลลิเมตร)
จำนวนพร้อมแพ็ค
(ชิ้น)

฿ 100.00

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น ขอราคา แหวน แปดเหลี่ยม ชนิดแบนกว้าง 34.8 ×สูง 6 × M302

฿ 100.00

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น ขอราคา แหวน แปดเหลี่ยมที่ยื่นออกมาW 34.8 × H 17 × M30-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) ใช้ ชุด สังกะสี เฉพาะด้าน วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) ซิงค์ดายคาสชุบโครเมียม
บันทึก ไม่สามารถใช้กับครึ่งยามได้