(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปุ่มป้องกันสำหรับซีรีส์ MA
·เครื่องหมายดอกจันในหมายเลขชิ้นส่วนระบุตำแหน่งที่จะใส่ สเปค สี
· B (ดำ), G (เขียว), R (แดง), Y (เหลือง), W (ขาว)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | ใช้ | สี | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ชนิด MA2 | สีดำ | ☐ 13.2 × H 6 | ||
฿ 35.00 ฿ 30.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 5 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ชนิด MA2 | สีเขียว | ☐ 13.2 × H 6 | ||
฿ 35.00 ฿ 30.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 5 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ชนิด MA2 | สีแดง | ☐ 13.2 × H 6 | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ชนิด MA2 | สีน้ำเงิน | ☐ 13.2 × H 6 | ||
฿ 35.00 ฿ 30.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 5 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ชนิด MA2 | สีขาว | ☐ 13.2 × H 6 | ||
฿ 35.00 ฿ 30.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 5 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ชนิด MA2 | สีเหลือง | ☐ 13.2 × H 6 | ||
฿ 35.00 ฿ 30.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 5 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับแถวยาวแนวนอน | ชนิด MA3 | สีดำ | กว้าง 19.2 ×สูง 6 × D13.2 | ||
฿ 35.00 ฿ 30.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 5 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับแถวยาวแนวนอน | ชนิด MA3 | สีเขียว | กว้าง 19.2 ×สูง 6 × D13.2 | ||
฿ 35.00 ฿ 30.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 5 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับแถวยาวแนวนอน | ชนิด MA3 | สีแดง | กว้าง 19.2 ×สูง 6 × D13.2 | ||
฿ 35.00 ฿ 30.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 5 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับแถวยาวแนวนอน | ชนิด MA3 | สีน้ำเงิน | กว้าง 19.2 ×สูง 6 × D13.2 | ||
฿ 35.00 ฿ 30.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 5 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับแถวยาวแนวนอน | ชนิด MA3 | สีขาว | กว้าง 19.2 ×สูง 6 × D13.2 | ||
฿ 35.00 ฿ 30.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 5 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับแถวยาวแนวนอน | ชนิด MA3 | สีเหลือง | กว้าง 19.2 ×สูง 6 × D13.2 | ||
฿ 35.00 ฿ 30.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 5 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับประเภทวงกลม | ชนิด MA8 | สีดำ | φ18.9× H 6 | ||
฿ 35.00 ฿ 30.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 5 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับประเภทวงกลม | ชนิด MA8 | สีเขียว | φ18.9× H 6 | ||
฿ 35.00 ฿ 30.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 5 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับประเภทวงกลม | ชนิด MA8 | สีแดง | φ18.9× H 6 | ||
฿ 35.00 ฿ 30.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 5 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับประเภทวงกลม | ชนิด MA8 | สีน้ำเงิน | φ18.9× H 6 | ||
฿ 35.00 ฿ 30.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 5 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับประเภทวงกลม | ชนิด MA8 | สีขาว | φ18.9× H 6 | ||
฿ 35.00 ฿ 30.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 5 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับประเภทวงกลม | ชนิด MA8 | สีเหลือง | φ18.9× H 6 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | เรซิ่น โพลีเอริเลต | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง