(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รีเลย์ บังคับทิศทางขนาดกะทัดรัดที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลบรรลุเวลาตอบสนองที่รวดเร็วต่ำกว่า 8 มิลลิวินาที
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างหน้าหน้าสัมผัสแบบบังคับ (รับรองตาม ATÜV ประเภท EN50205 )
· สามารถเลือกโครงสร้างหน้าสัมผัสเพื่อให้ตรงตามวงจร
· ชนิด 4 หน้าสัมผัส (2a2b, 3a1b), ชนิด 6 หน้าสัมผัส (4a2b, 5a1b, 3a3b)
· มีตัวเลือกชนิดมีจอแสดงผล LED สำหรับติดตามการทำงานในตัว
·บรรลุเวลาตอบสนองที่รวดเร็วต่ำกว่า 8 ms
·ทนต่อแรงกระแทกสูงพร้อมกับการกระแทกที่ผิดปกติมากกว่า 200 ม.
· มีตัวเลือกช่องเสียบป้องกันนิ้วสำหรับรางปีกนกและช่องสำหรับแผ่นวงจร
รหัสสินค้า |
---|
RF1V-3A1B-D24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ใช้งานเวลา (นางสาว) | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (MΩ) | อายุการใช้งานทางไฟฟ้า | อุณหภูมิใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 648.00 ฿ 555.72 | RELAY SOCKET | 10 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 3a1b | 24 | 40 | × | 4- ขั้ว | 10 | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ไกด์ บังคับ | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ PCB |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) | 6 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL / TUV / CSA | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 24 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 13 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง