1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอล I/O BX1/BX3 Series (รหัสสินค้า)

TERMINAL INTERFACE TERMINAL

เทอร์มินอล I/O BX1/BX3 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำให้การแปลงระหว่างคอนเนคเตอร์และเทอร์มินอลบล็อคเป็นเรื่องง่าย ช่วยลดปริมาณการเชื่อมต่อสายไฟที่จำเป็นสำหรับแผงควบคุมประเภทต่าง ๆ

[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกเทอร์มินอลบล็อคชนิดทัชดาวน์และชนิดเซล์อัพ
· เทอร์มินอลมีการจัดวางในลักษณะที่เข้าใจง่ายซึ่งตรงกับรูปแบบของขาพินคอนเนคเตอร์
· ประเภทที่สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบโดยตรงและแบบติดตั้งเข้ากับรางปีกนก
· มีตัวเลือกเลย์เอาต์คอนเนคเตอร์สองประเภท ประเภทแนวนอนและแนวตั้ง
· สามารถต่อและถอด แผ่นป้ายชื่อ ได้อย่างง่ายดาย โดดเด่นด้วยข้อความที่มองเห็นได้ง่ายทั้งบนพื้นผิวด้านหน้าและด้านหลัง
· รองรับการใช้งานตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ 32 อินพุต/เอาต์พุต
· มีตัวเลือกระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอลสองประเภท ประเภท 7.62 มม. ( สกรู M3) และประเภท 8.5 มม. ( สกรู M3.5)

รหัสสินค้า
BX1D-T20A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู เทอร์มินอลบล็อค จำนวนขั้ว
(ขั้ว)
พิทช์ ระหว่างขั้ว
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์ที่รองรับ ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ชนิด สเปค รูปทรง เทอร์มินอล แรงบิดขันแน่น
(ไม่มี·)
สอดคล้องกับ ขดลวด
(ตารางมิลลิเมตร)
บันทึก

฿ 2,021.67

฿ 1,213.20

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M3207.62--113ชนิด BX1Dชนิดอินพุต / เอาท์พุตชนิดโครงสร้างทัชดาวน์0.6 ถึง 1.00.75 ถึง 1.25-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์ ขั้วต่อชนิด MIL วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 64.3
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 52.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BX1D-T20A ในชุด เทอร์มินอล I/O BX1/BX3 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BX1D-S26A
BX1D-S34A
BX1D-S50A
BX1D-T36R
BX1D-T40A
BX1D-T50A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู เทอร์มินอลบล็อค จำนวนขั้ว
(ขั้ว)
พิทช์ ระหว่างขั้ว
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์ที่รองรับ ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ชนิด สเปค รูปทรง เทอร์มินอล แรงบิดขันแน่น
(ไม่มี·)
สอดคล้องกับ ขดลวด
(ตารางมิลลิเมตร)
บันทึก

฿ 2,308.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M3267.62--132ชนิด BX1Dชนิดอินพุต / เอาท์พุตชนิด Self-up0.6 ถึง 1.00.75 ถึง 1.25-

฿ 2,670.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M3347.62--162ชนิด BX1Dชนิดอินพุต / เอาท์พุตชนิด Self-up0.6 ถึง 1.00.75 ถึง 1.25-

฿ 3,770.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M3507.62--223ชนิด BX1Dชนิดอินพุต / เอาท์พุตชนิด Self-up0.6 ถึง 1.00.75 ถึง 1.25-

฿ 3,770.00

1 ชิ้น ขอราคา M3367.62-Omron / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค171ชนิด BX1Dรองรับ PLC ชนิดอินพุต / เอาท์พุตชนิดโครงสร้างทัชดาวน์0.6 ถึง 1.00.75 ถึง 1.25จำนวนอินพุต / เอาต์พุต: 32

฿ 3,445.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M3407.62-Omron / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค185ชนิด BX1Dชนิดอินพุต / เอาท์พุตชนิดโครงสร้างทัชดาวน์0.6 ถึง 1.00.75 ถึง 1.25-

฿ 4,101.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M3507.62--223ชนิด BX1Dชนิดอินพุต / เอาท์พุตชนิดโครงสร้างทัชดาวน์0.6 ถึง 1.00.75 ถึง 1.25-