1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องควบคุม AGS Series (รหัสสินค้า)

CONTROL CONSOLE

กล่องควบคุม AGS Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

IP65/ กล่องสเตนเลสกันน้ำแรงดันสูง โดยเฉพาะการป้องกันการกัดกร่อนและทนสภาพอากาศดีเป็นพิเศษ

[คุณสมบัติ]
- ชุดติดตั้งที่หลากหลายด้วยการผสมผสานกัน และมีชิ้นส่วนมาตรฐานเพิ่มเติมที่ตรงตามสเปคพอร์ตเชื่อมต่อหรือชุดติดตั้งที่หลากหลายซึ่งคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (เช่น การกำหนดหน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้า สี ไม่มีป้ายชื่อ)
- สามารถกำหนดค่าการรวมกันได้อย่างหลากหลาย
- สามารถเลือกยูนิตติดตั้งที่เหมาะกับเป้าหมายการใช้งานของผู้ใช้จากอุปกรณ์ควบคุม ซีรีส์ ⌀30 ที่มีให้เลือกหลากหลาย อาจปรับแต่งเองตามตัวเลือกผสมผสานที่มีให้เลือกมากมาย
- มีตัวเลือกพื้นผิวแบบขัดละเอียดเช่นกัน

รหัสสินค้า
AGS211M-BUFF SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) คุณสมบัติ จำนวนช่องยึด สเปค รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
สเปค หมายเหตุพิเศษ หน่วยยึด หน่วย พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
สีของ เลนส์ สเปค หน่วย / รูปทรง รายละเอียด รอยบาก การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส หน่วย แผ่นป้ายชื่อหน่วยตัวอักษร รายละเอียดหน่วย บันทึก

฿ 8,243.34

฿ 4,946.83

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 115170107.5IP65สำหรับ 1 ถึง 2 ปุ่ม/รูปทรงติดผนัง1 ชิ้นø 30.5NAยูนิตติดตั้งที่กำหนด (ชนิดขัดละเอียด)ชนิด 1 แถวต้องระบุ--------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส แผ่นเพลท กลาง ไม่มี แผ่นวงจร การติดตั้ง ไม่ได้ระบุ
สี 5Y7/1 กึ่งเงา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AGS211M-BUFF ในชุด กล่องควบคุม AGS Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AGS1106M
AGS1107M
AGS1111M
AGS212M
AGS212M-BUFF
AGS310M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) คุณสมบัติ จำนวนช่องยึด สเปค รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
สเปค หมายเหตุพิเศษ หน่วยยึด หน่วย พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
สีของ เลนส์ สเปค หน่วย / รูปทรง รายละเอียด รอยบาก การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส หน่วย แผ่นป้ายชื่อหน่วยตัวอักษร รายละเอียดหน่วย บันทึก

฿ 6,381.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 115170107.5IP65สำหรับ 1 ปุ่ม/ชนิดแขวนผนัง1 ชิ้นø 30.5NAผลิตภัณฑ์ มาตรฐานชนิด 1 แถวSS--ทรงลูกศร3 น็อตช์1a1bHAND-OFF-AUTOซีเล็คเตอร์สวิตช์-

฿ 6,890.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 115170107.5IP54สำหรับ 1 ปุ่ม/ชนิดแขวนผนัง1 ชิ้นø 30.5NAผลิตภัณฑ์ มาตรฐานชนิด 1 แถวSS--ทำงานโดยใช้กุญแจ2 น็อตช์1a1bOFF-ONซีเล็คเตอร์สวิตช์-

฿ 6,976.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 115170107.5IP65สำหรับ 1 ปุ่ม/ชนิดแขวนผนัง1 ชิ้นø 30.5NAผลิตภัณฑ์ มาตรฐานชนิด 1 แถวPB--สำหรับหยุดฉุกเฉิน-1a1bEMERGENCY STOPสวิตช์ปุ่มกด-

฿ 5,465.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 115170107.5IP65สำหรับ 1 ถึง 2 ปุ่ม/รูปทรงติดผนัง2 ชิ้นø 30.550ยูนิตติดตั้งที่ระบุ (ชนิดการเคลือบผิว)ชนิด 1 แถวต้องระบุ--------

฿ 8,243.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 115170107.5IP65สำหรับ 1 ถึง 2 ปุ่ม/รูปทรงติดผนัง2 ชิ้นø 30.550ยูนิตติดตั้งที่กำหนด (ชนิดขัดละเอียด)ชนิด 1 แถวต้องระบุ--------

฿ 5,473.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 115220107.5IP65สำหรับ 3 ปุ่ม/ชนิดแขวนผนังNANANAยูนิตติดตั้งที่ระบุ (ชนิดการเคลือบผิว)ชนิด 1 แถวNA--------