(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
IP65/ กล่องสเตนเลสกันน้ำแรงดันสูง โดยเฉพาะการป้องกันการกัดกร่อนและทนสภาพอากาศดีเป็นพิเศษ
[คุณสมบัติ]
- ชุดติดตั้งที่หลากหลายด้วยการผสมผสานกัน และมีชิ้นส่วนมาตรฐานเพิ่มเติมที่ตรงตามสเปคพอร์ตเชื่อมต่อหรือชุดติดตั้งที่หลากหลายซึ่งคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (เช่น การกำหนดหน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้า สี ไม่มีป้ายชื่อ)
- สามารถกำหนดค่าการรวมกันได้อย่างหลากหลาย
- สามารถเลือกยูนิตติดตั้งที่เหมาะกับเป้าหมายการใช้งานของผู้ใช้จากอุปกรณ์ควบคุม ซีรีส์ ⌀30 ที่มีให้เลือกหลากหลาย อาจปรับแต่งเองตามตัวเลือกผสมผสานที่มีให้เลือกมากมาย
- มีตัวเลือกพื้นผิวแบบขัดละเอียดเช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
AGS2104M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | คุณสมบัติ | จำนวนช่องยึด | สเปค รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | สเปค | หมายเหตุพิเศษ | หน่วยยึด | หน่วย พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สีของ เลนส์ | สเปค หน่วย / รูปทรง | รายละเอียด รอยบาก | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส หน่วย | แผ่นป้ายชื่อหน่วยตัวอักษร | รายละเอียดหน่วย | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,983.34 ฿ 4,790.80 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 115 | 170 | 107.5 | IP65 | สำหรับ 2 ปุ่ม/ชนิดแขวนผนัง | 2 ชิ้น | ø 30.5 | 50 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ชนิด 1 แถว | PL/PL | AC220 | สีแดง/สีเขียว | แบบกลม | - | - | NA | ไฟแสดงสถานะ / ไฟแสดงสถานะ | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | แผ่นเพลท กลาง | ไม่มี แผ่นวงจร | การติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ |
---|---|---|---|---|---|
สี | 5Y7/1 กึ่งเงา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AGS2104M ในชุด กล่องควบคุม AGS Series
รหัสสินค้า |
---|
AGS1106M |
AGS1107M |
AGS1111M |
AGS2107M |
AGS2108M |
AGS210M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | คุณสมบัติ | จำนวนช่องยึด | สเปค รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | สเปค | หมายเหตุพิเศษ | หน่วยยึด | หน่วย พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สีของ เลนส์ | สเปค หน่วย / รูปทรง | รายละเอียด รอยบาก | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส หน่วย | แผ่นป้ายชื่อหน่วยตัวอักษร | รายละเอียดหน่วย | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,381.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 115 | 170 | 107.5 | IP65 | สำหรับ 1 ปุ่ม/ชนิดแขวนผนัง | 1 ชิ้น | ø 30.5 | NA | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ชนิด 1 แถว | SS | - | - | ทรงลูกศร | 3 น็อตช์ | 1a1b | HAND-OFF-AUTO | ซีเล็คเตอร์สวิตช์ | - | ||
฿ 6,890.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 115 | 170 | 107.5 | IP54 | สำหรับ 1 ปุ่ม/ชนิดแขวนผนัง | 1 ชิ้น | ø 30.5 | NA | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ชนิด 1 แถว | SS | - | - | ทำงานโดยใช้กุญแจ | 2 น็อตช์ | 1a1b | OFF-ON | ซีเล็คเตอร์สวิตช์ | - | ||
฿ 6,976.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 115 | 170 | 107.5 | IP65 | สำหรับ 1 ปุ่ม/ชนิดแขวนผนัง | 1 ชิ้น | ø 30.5 | NA | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ชนิด 1 แถว | PB | - | - | สำหรับหยุดฉุกเฉิน | - | 1a1b | EMERGENCY STOP | สวิตช์ปุ่มกด | - | ||
฿ 7,753.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 115 | 170 | 107.5 | IP65 | สำหรับ 2 ปุ่ม/ชนิดแขวนผนัง | 2 ชิ้น | ø 30.5 | 50 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ชนิด 1 แถว | PL/SS | AC110 | สีแดง | แบบกลม / ทรงลูกศร | 2 น็อตช์ | 1a1b | HAND-AUTO | ไฟแสดงสถานะ / ซีเล็คเตอร์สวิตช์ | - | ||
฿ 7,753.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 115 | 170 | 107.5 | IP65 | สำหรับ 2 ปุ่ม/ชนิดแขวนผนัง | 2 ชิ้น | ø 30.5 | 50 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ชนิด 1 แถว | PL/SS | AC220 | สีแดง | แบบกลม / ทรงลูกศร | 2 น็อตช์ | 1a1b | HAND-AUTO | ไฟแสดงสถานะ / ซีเล็คเตอร์สวิตช์ | - | ||
฿ 5,465.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 115 | 170 | 107.5 | IP65 | สำหรับ 1 ถึง 2 ปุ่ม/รูปทรงติดผนัง | NA | NA | NA | ยูนิตติดตั้งที่ระบุ (ชนิดการเคลือบผิว) | ชนิด 1 แถว | NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง