1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ไฟแสดงสถานะสวิตช์ติดผนังแบบมีไฟ ซีรีส์ LB (รหัสสินค้า)

ไฟแสดงสถานะสวิตช์ติดผนังแบบมีไฟ ซีรีส์ LB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 431.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดแยกบอดี้สั้นที่ยื่นออกมาเพียง 2 มม. จากพื้นผิวของพาแนล พร้อมความลึกของพาแนล 34.9 มม. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งบอร์ดเดียว

[คุณสมบัติ]
· รายชื่อสูงถึง 3Cสำหรับสวิตช์ปุ่มกด สวิตช์แบบเลือกค่า และ สวิตช์แบบเลือกค่า พร้อม กุญแจ
· สวิตช์แบบเลือกค่าแบบมีกุญแจ ใช้กุญแจแบบเป็นรูปคลื่นซึ่งทำเลียนแบบอยาก
· มีหมายเลขกุญแจแตกต่างกัน 7 ชนิดจำหน่าย
· มีสีขอบให้เลือก 2 สี: สีดำและสีเมทัลลิก
· หลอด LED พื้นผิวส่องสว่างชัดเจนและสดใส
· หน้าสัมผัสทองหุ้ม, แถบกากบาท และหน้าสัมผัสสีเทาความจุสูง
· โครงสร้างในการป้องกันชนิดกันน้ำ, มีการใช้งาน IP65 (IEC60529) UL, CSA, TÜV, CCC

สเปค ผลิตภัณฑ์

มาตรฐานเงื่อนไขการใช้งานอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน: -25 ถึง +60°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ไฟ LED อยู่ที่ -25 ถึง +55°C
อุณหภูมิแวดล้อมจัดเก็บ: -30 ถึง +80°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน: 45 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น)
ความต้านทานหน้าสัมผัส50 mΩ หรือต่ำกว่า (ค่าเริ่มต้น)
ความต้านทานของฉนวน100 MΩ หรือมากกว่า (500 V DC, ตัววัดความต้านทานของฉนวน)
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าส่วนสวิตช์ระหว่างส่วนที่มีกระแสไฟฟ้ากับสายดิน: 2,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที
ระหว่างขั้วต่อของขั้วอื่นๆ: 2,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที
ระหว่างขั้วของขั้วเดียวกัน: 1,000 VAC เป็นเวลา 1 นาที
ส่วนไฟส่องสว่างระหว่างส่วนที่มีกระแสไฟฟ้ากับสายดิน: 2,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที
ความต้านทานการสั่นสะเทือนความผิดปกติ5 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดด้านเดียว 0.5 มม.
ความทนทาน5 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดด้านเดียว 0.5 มม.
แรงกระแทก
ความต้านทาน
ความผิดปกติ100 m/s^2
ความทนทาน1,000 m/ s²
โครงสร้างในการป้องกันIP65 (IEC 60529)
รูปทรงเทอร์มินอลขั้วต่อแท็บบัดกรี No. 110
ขั้วต่อ PCB
น้ำหนัก (โดยประมาณ)16 ก. (รุ่น LB8P-1T04)

Drawing

Drawing, ไฟแสดงสถานะ, สวิตช์ติดผนังแบบมีไฟ, ซีรีส์ LB
รหัสสินค้า
LB6MP-1T04WSALE
LB8P-1T04GSALE
LB8P-1T04RSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดรูติดตั้ง รูปทรง สี มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ รูปทรง รูปทรง เทอร์มินอล วิธีลบ ล็อค สีของฝา

฿ 663.34

฿ 398.14

FLUSH SILHOUETTE SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] φ 18.2[แบบกลม] กลม[ขาว] น้ำนมสีขาวCE222236.9ชนิดบอดี้สั้น, แยกชนิดแบนใช้ขั้วต่อแท็บ / บัดกรีร่วมกันมีจำหน่ายโลหะ

฿ 431.67

฿ 259.13

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ซึ่งยืดออกสีเขียว-----ชนิดแบนขั้วต่อแท็บบัดกรี--

฿ 431.67

฿ 369.98

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 98 วัน [ช่อง แบบเหลี่ยม] 18.2×24.2ซึ่งยืดออก[สีแดง] สีแดงUL / TUV / CSA222836.9-ชนิดเรียบขั้วต่อแท็บบัดกรี-สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC / 24 V DC ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65 แหล่งกำเนิดแสง LED