1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตควบคุม สวิตช์ชนิดฝังพาแนล ซีรีส์ LB (รหัสสินค้า)

FLASH SILHOUETTE SWITCH

ยูนิตควบคุม สวิตช์ชนิดฝังพาแนล ซีรีส์ LB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 410.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตควบคุมชนิดแยกต่างหากที่มีบอดี้สั้น โดยมีส่วนที่โผล่พ้นพาแนลออกมาเพียง 2 มม. และมีส่วนที่ฝังลึกเข้าไปในพาแนล 34.9 มม. จึงเหมาะสำหรับโปรเจคต์แบบบอร์ดเดียว

[คุณสมบัติ]
· มีหน้าสัมผัสได้สูงสุดถึง 3 ขั้ว สำหรับสวิตช์ปุ่มกด ซีเล็คเตอร์สวิตช์ และคีย์ซีเล็คเตอร์สวิตช์
· คีย์ซีเล็คเตอร์สวิตช์ใช้คีย์แบบเวฟเพื่อให้การคัดลอกเป็นไปได้ยาก
· มีคีย์นัมเบอร์ที่แตกต่างกัน 7 แบบ
· สีขอบ 2 สี: สีดำและโลหะ
· ไฟ LED ส่องแสงชัดเจนและสว่าง
· หุ้มด้วยทอง หน้าสัมผัสแบบคาน และความจุสูง
· โครงสร้างป้องกัน เช่น ป้องกันการพ่น และมาตรฐาน IP65 (IEC60529); ยื่นคำขอการรับรองมาตรฐาน UL / CSA / TÜV / CCC แล้ว

รหัสสินค้า
LB6ML-A1T61G SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูติดตั้ง รูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
สเปค รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ วิธีลบ ล็อค หน้าสัมผัส วัสดุ ขั้วเทอร์มินอล รหัสแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน

฿ 848.00

฿ 727.16

FLASH SILHOUETTE SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา [อื่น ๆ] ø 18.2แบบกลมสลับกัน-2cตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ TabNA36.9[มี] IP65CE222232ขอบสีโลหะชนิดแบนDC5VเงินLEDมี---

กำลังโหลด …

  1. 1