(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวผลิตภัณฑ์คือ ø30 รูปร่างกลมช่วยให้ง่ายต่อการตัดพาเนล
· พิทช์แนวตั้งและแนวนอน 40 มม. ช่วยประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างพอดี
· มีหลอด LED และ ไฟส่องสว่างชนิดหลอดไส้
· มาพร้อมกับหลอดไฟ LED สว่างสุดยอด (ชนิดหลอด LED )
· มาพร้อมโครงสร้างป้องกัน IP40 (IEC60529) และ IP65 (IEC60529)
· ขนาดหน้าแปลน □ 40 มม.
· แสดงแผ่นป้ายชื่อโดยใช้ฟิล์ม (ลูกค้าต้องเตรียมฟิล์มเอง)
รหัสสินค้า |
---|
HN2P-1H4A |
HN2P-1M4A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [อื่น ๆ] AC100 / 110 V | [มี] IP40 | 80.3 | ชนิดปิด | NA | - | ||
฿ 2,647.00 ฿ 1,868.25 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [อื่น ๆ] AC200 / 220 V | [มี] IP40 | 80.3 | ชนิดปิด | NA | - |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ30.5 | รูปทรง | มุม. | แหล่งกำเนิดแสง | LED |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 39.6 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 39.6 | รูปทรง | ชนิดแบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง