1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อซีรีส์ HCN

CONNECTOR

ขั้วต่อซีรีส์ HCN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ ซีรีส์ HCN

รหัสสินค้า
HCN-(S)4LFDG+
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999.00

CONNECTOR 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน HCN
จำนวนหมุด 4 การใช้งาน สำหรับส่วนต่อประสาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 4
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC1000 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด เชื่อม ความดัน ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม ขวา
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA รายละเอียด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(A) พาวเวอร์ซัพพลาย:4 A, สัญญาณ:0.3 ก