1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โมดูล รีเลย์ ความปลอดภัยประเภท HR2S

RELAY SOCKET

โมดูล รีเลย์ ความปลอดภัยประเภท HR2S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,152.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้งานง่ายด้วยการ การออกแบบ กะทัดรัดและการบำรุงรักษาที่ดีขึ้น
·สอดคล้องกับ เครื่องวัดระดับน้ำ ประสิทธิภาพ ENISO 13849-1 หมวด 4
·สามารถเชื่อมต่อ สวิตช์ นิรภัยในประเภท 2 และ 3 และการเชื่อมต่อม่านแสงในประเภท 2 (ประเภท 2) และประเภท 4 (ประเภท 4) (ประเภท HR2S-301P เท่านั้น)
· เทอร์มินอล สปริง ใช้แผง เทอร์มินอลบล็อค ชนิดถอดออกได้
·การตรวจจับปัญหา การเชื่อมต่อสายไฟ โดย กลไก ฝาปิด คอนเนคเตอร์
·การ การออกแบบ กะทัดรัดกว้าง 22.5 มม.
·สามารถใช้ เอาต์พุต เสริม (หน้าสัมผัส NC) สำหรับการตรวจสอบสถานะ
·การตรวจสอบโดยTÜVSÜD

รหัสสินค้า
HR2S-332N-T15 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 26,152.00

฿ 18,460.70

RELAY SOCKET 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อื่น ๆ ชนิด โมดูล รีเลย์ ความปลอดภัย สเปค ขั้ว ประเภทต่าง ๆ
คุณสมบัติ เวลาหน่วงการ เอาต์พุต ช่องทางการติดต่อเสริม 2NC แรงดันไฟเลี้ยง 24 V DC
เวลา เวลาหน่วง(ที่สอง) 15 โครงสร้างในการป้องกัน ส่วน เทอร์มินอล: IP20 / เคส อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: IP40