1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø16 AP Series ไฟไพล็อตขนาดเล็ก (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

ø16 AP Series ไฟไพล็อตขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฐานรองหลอดไฟ LED ในตัว BA9S สมบูรณ์ด้วยขั้วต่อแท็บ 110 แท็บ (ใช้สำหรับบัดกรีได้ด้วย) และประเภท ขั้วต่อแบบหัวสกรู

[คุณสมบัติ]
· ใช้หลอดไฟ LED ชนิด IDECLSTD ฐาน BA9S เป็นหลอดไฟ
· 7 สีส่องสว่าง
· แดง, เขียว, เหลือง, เหลือง, น้ำนมขาว, น้ำเงิน, ขาวบริสุทธิ์
· มาพร้อมประเภทขั้วต่อแบบหัวสกรูและขั้วต่อสายแบบ Tab (และยังใช้เพื่อบัดกรี)
· โครงสร้างในการป้องกันคือ IP65
· ไม่จำเป็นต้องใช้ความต้านทานภายนอก
· วงจรเรียงกระแส / ป้องกันไดโอดในตัว (มีตัวต้านทาน จำกัดกระแสและไดโอดป้องกันในตัวหลอดไฟ LED ประเภท LSTD)

รหัสสินค้า
AP6HS54MG SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ รูปทรง ด้วยสิ่งกีดขวาง 3 ทิศทาง รูปทรง เทอร์มินอล สเปค LED แบบฝัง สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 763.34

฿ 458.16

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ซึ่งยืดออกสีเขียวAC / 24 V DC182448.5แหวนนัทหกเหลี่ยมไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัวต้านทานภายนอกชนิดแบน×ขั้วต่อแบบขันสกรู M2.6LSTDสีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง φ 16.2 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65 แหล่งกำเนิดแสง LED

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AP6HS54MG ในชุด ø16 AP Series ไฟไพล็อตขนาดเล็ก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AP6DS52MG
AP6DS52MPW
AP6DS52MR
AP6HS54MPW
AP6HS54MR
AP6HS54MS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ รูปทรง ด้วยสิ่งกีดขวาง 3 ทิศทาง รูปทรง เทอร์มินอล สเปค LED แบบฝัง สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 9,999.00

1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] แบบกลมสีเขียว[อื่น ๆ] AC / 6 V DC17.817.860.4--รูปทรงเลนส์ (ชนิดแหวน)×ชนิดขั้วต่อแบบขันสกรู--

฿ 9,999.00

1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] แบบกลม[ขาว] ขาวบริสุทธิ์[อื่น ๆ] AC / 6 V DC17.817.860.4--รูปทรงเลนส์ (ชนิดแหวน)×ชนิดขั้วต่อแบบขันสกรู--

฿ 9,999.00

1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] แบบกลม[สีแดง] สีแดง[อื่น ๆ] AC / 6 V DC17.817.860.4--รูปทรงเลนส์ (ชนิดแหวน)×ชนิดขั้วต่อแบบขันสกรู--

฿ 1,050.00

1 ชิ้น ขอราคา ซึ่งยืดออก[ขาว] ขาวบริสุทธิ์AC / 24 V DC182448.5แหวนนัทหกเหลี่ยมไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัวต้านทานภายนอกชนิดแบน×ขั้วต่อแบบขันสกรู M2.6LSTDสีดำ

฿ 763.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ซึ่งยืดออก[สีแดง] สีแดงAC / 24 V DC182448.5แหวนนัทหกเหลี่ยมไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัวต้านทานภายนอกชนิดแบน×ขั้วต่อแบบขันสกรู M2.6LSTDสีดำ

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา ซึ่งยืดออกสีน้ำเงินAC / 24 V DC182448.5แหวนนัทหกเหลี่ยมไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัวต้านทานภายนอกชนิดแบน×ขั้วต่อแบบขันสกรู M2.6LSTDสีดำ