(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฐานรองหลอดไฟ LED ในตัว BA9S สมบูรณ์ด้วยขั้วต่อแท็บ 110 แท็บ (ใช้สำหรับบัดกรีได้ด้วย) และประเภท ขั้วต่อแบบหัวสกรู
[คุณสมบัติ]
· ใช้หลอดไฟ LED ชนิด IDECLSTD ฐาน BA9S เป็นหลอดไฟ
· 7 สีส่องสว่าง
· แดง, เขียว, เหลือง, เหลือง, น้ำนมขาว, น้ำเงิน, ขาวบริสุทธิ์
· มาพร้อมประเภทขั้วต่อแบบหัวสกรูและขั้วต่อสายแบบ Tab (และยังใช้เพื่อบัดกรี)
· โครงสร้างในการป้องกันคือ IP65
· ไม่จำเป็นต้องใช้ความต้านทานภายนอก
· วงจรเรียงกระแส / ป้องกันไดโอดในตัว (มีตัวต้านทาน จำกัดกระแสและไดโอดป้องกันในตัวหลอดไฟ LED ประเภท LSTD)
รหัสสินค้า |
---|
AP6DS52A |
AP6DS52WA |
AP6DS53A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | รูปทรง | ด้วยสิ่งกีดขวาง 3 ทิศทาง | รูปทรง เทอร์มินอล | สเปค LED แบบฝัง | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,999.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] แบบกลม | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC | 17.8 | 17.8 | 45.4 | - | - | รูปทรงเลนส์ (ชนิดแหวน) | × | ขั้วต่อแท็บบัดกรี | - | - | ||
฿ 9,999.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] แบบกลม | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC | 17.8 | 17.8 | 45.4 | - | - | รูปทรงเลนส์ (ชนิดแหวน) | × | ขั้วต่อแท็บบัดกรี | - | - | ||
฿ 9,999.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] แบบกลม | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | 17.8 | 17.8 | 45.4 | - | - | รูปทรงเลนส์ (ชนิดแหวน) | × | ขั้วต่อแท็บบัดกรี | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ 16.2 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | แหล่งกำเนิดแสง | LED |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง