1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø8 / 10/12/16 AP Series ไฟไพล็อตขนาดเล็ก ชนิด LED (รหัสสินค้า)

ø8 / 10/12/16 AP Series ไฟไพล็อตขนาดเล็ก ชนิด LED
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดีไซน์บางและประหยัดพื้นที่
· สามารถติดแผ่นป้ายชื่อได้ (แบบกลม ไม่รวมรุ่น AP8M)
· ไดโอดป้องกันภายในตัวป้องกันแรงดันย้อนกลับ 100 V
· 7 สีส่องสว่าง
· แดง, เขียว, เหลือง, อำพัน, น้ำนมขาว, น้ำเงิน, ขาวบริสุทธิ์ (ยกเว้นประเภท AP2M, AP6M)
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL / CSA

รหัสสินค้า
AP6M111RSALE
AP6M166RSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดรูติดตั้ง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 390.00

฿ 334.27

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน φ 16.2[สีแดง] สีแดง[อื่น ๆ] 12 V DC[มี] IP65181839ชนิดลงทะเบียน

฿ 390.00

฿ 334.31

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 10 ชิ้น ขอราคา φ 16.2[สีแดง] สีแดง[อื่น ๆ] 6 V DC[มี] IP65181839ชนิดลงทะเบียน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง กลม แหล่งกำเนิดแสง LED มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
คุณสมบัติ ชนิดลงทะเบียน รูปทรง ชนิดแบน