(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดีไซน์บางและประหยัดพื้นที่
· สามารถติดแผ่นป้ายชื่อได้ (แบบกลม ไม่รวมรุ่น AP8M)
· ไดโอดป้องกันภายในตัวป้องกันแรงดันย้อนกลับ 100 V
· 7 สีส่องสว่าง
· แดง, เขียว, เหลือง, อำพัน, น้ำนมขาว, น้ำเงิน, ขาวบริสุทธิ์ (ยกเว้นประเภท AP2M, AP6M)
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL / CSA
รหัสสินค้า |
---|
AP8M111S |
AP8M155S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดรูติดตั้ง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 375.00 ฿ 225.11 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ 8.1 | สีน้ำเงิน | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | [มี] IP40 | 9.8 | 9.8 | 38 | NA | ||
฿ 375.00 ฿ 321.41 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | φ 8.1 | สีน้ำเงิน | [อื่น ๆ] 5 V DC | [มี] IP40 | 9.8 | 9.8 | 38 | NA |
กำลังโหลด …
รูปทรง | กลม | แหล่งกำเนิดแสง | LED | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ชนิดลงทะเบียน | รูปทรง | ชนิดแบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง