1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø8 / 10/12/16 AP Series ไฟไพล็อตขนาดเล็ก ชนิด LED (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

ø8 / 10/12/16 AP Series ไฟไพล็อตขนาดเล็ก ชนิด LED
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดีไซน์บางและประหยัดพื้นที่
· สามารถติดแผ่นป้ายชื่อได้ (แบบกลม ไม่รวมรุ่น AP8M)
· ไดโอดป้องกันภายในตัวป้องกันแรงดันย้อนกลับ 100 V
· 7 สีส่องสว่าง
· แดง, เขียว, เหลือง, อำพัน, น้ำนมขาว, น้ำเงิน, ขาวบริสุทธิ์ (ยกเว้นประเภท AP2M, AP6M)
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL / CSA

รหัสสินค้า
AP2M122W SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดรูติดตั้ง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 390.00

฿ 234.12

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [φ12] φ 12.2[ขาว] น้ำนมสีขาว24 V DC[มี] IP65141439ชนิดลงทะเบียน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง กลม แหล่งกำเนิดแสง LED มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
คุณสมบัติ ชนิดลงทะเบียน รูปทรง ชนิดแบน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AP2M122W ในชุด ø8 / 10/12/16 AP Series ไฟไพล็อตขนาดเล็ก ชนิด LED

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AP1M111R
AP1M111S
AP1M111Y
AP2M122Y
AP2M166A
AP2M166G
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดรูติดตั้ง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 268.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน φ 10.1[สีแดง] สีแดง[อื่น ๆ] AC / 12 V DC[มี] IP65121239-

฿ 375.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน φ 10.1สีน้ำเงิน[อื่น ๆ] AC / 12 V DC[มี] IP65121239-

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา φ 10.1สีเหลือง[อื่น ๆ] AC / 12 V DC[มี] IP65121239-

฿ 390.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [φ12] φ 12.2สีเหลือง24 V DC[มี] IP65141439ชนิดลงทะเบียน

฿ 390.00

10 ชิ้น ขอราคา [φ12] φ 12.2[อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน[อื่น ๆ] 6 V DC[มี] IP65141439ชนิดลงทะเบียน

฿ 390.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [φ12] φ 12.2สีเขียว[อื่น ๆ] 6 V DC[มี] IP65141439ชนิดลงทะเบียน