(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดีไซน์บางและประหยัดพื้นที่
· สามารถติดแผ่นป้ายชื่อได้ (แบบกลม ไม่รวมรุ่น AP8M)
· ไดโอดป้องกันภายในตัวป้องกันแรงดันย้อนกลับ 100 V
· 7 สีส่องสว่าง
· แดง, เขียว, เหลือง, อำพัน, น้ำนมขาว, น้ำเงิน, ขาวบริสุทธิ์ (ยกเว้นประเภท AP2M, AP6M)
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL / CSA
รหัสสินค้า |
---|
AP2M122R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดรูติดตั้ง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 390.00 ฿ 334.27 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [φ12] φ 12.2 | [สีแดง] สีแดง | 24 V DC | [มี] IP65 | 14 | 14 | 39 | ชนิดลงทะเบียน |
กำลังโหลด …
รูปทรง | กลม | แหล่งกำเนิดแสง | LED | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ชนิดลงทะเบียน | รูปทรง | ชนิดแบน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AP2M122R ในชุด ø8 / 10/12/16 AP Series ไฟไพล็อตขนาดเล็ก ชนิด LED
รหัสสินค้า |
---|
AP1M111R |
AP1M111S |
AP1M111Y |
AP2M122W |
AP2M122Y |
AP2M166A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดรูติดตั้ง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 268.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ 10.1 | [สีแดง] สีแดง | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | [มี] IP65 | 12 | 12 | 39 | - | ||
฿ 375.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ 10.1 | สีน้ำเงิน | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | [มี] IP65 | 12 | 12 | 39 | - | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | φ 10.1 | สีเหลือง | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | [มี] IP65 | 12 | 12 | 39 | - | ||
฿ 390.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [φ12] φ 12.2 | [ขาว] น้ำนมสีขาว | 24 V DC | [มี] IP65 | 14 | 14 | 39 | ชนิดลงทะเบียน | ||
฿ 390.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [φ12] φ 12.2 | สีเหลือง | 24 V DC | [มี] IP65 | 14 | 14 | 39 | ชนิดลงทะเบียน | ||
฿ 390.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | [φ12] φ 12.2 | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [อื่น ๆ] 6 V DC | [มี] IP65 | 14 | 14 | 39 | ชนิดลงทะเบียน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง