(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหล็กยึด นีออนขนาดเล็กø7 BN-9-D ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยที่ผลิตในญี่ปุ่นด้วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า 60 มม. (โดยประมาณ)
รหัสสินค้า |
---|
BN-9-D1-C |
BN-9-D1-G |
BN-9-D1-OR |
BN-9-D1-R |
BN-9-D2-C |
BN-9-D2-G |
BN-9-D2-OR |
BN-9-D2-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.66 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [อื่น ๆ] ใส | [อื่น ๆ] AC110 | ||
฿ 161.77 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC110 | |
฿ 113.91 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | [อื่น ๆ] สีส้ม | [อื่น ๆ] AC110 | ||
฿ 141.14 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สีแดง | [อื่น ๆ] AC110 | |
฿ 113.91 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | [อื่น ๆ] ใส | [อื่น ๆ] AC220 | ||
฿ 147.57 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC220 | ||
฿ 113.91 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | [อื่น ๆ] สีส้ม | [อื่น ๆ] AC220 | ||
฿ 113.91 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | สีแดง | [อื่น ๆ] AC220 |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | ø 7.2 × 7.7 mm | รูปทรง | แบบกลม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | หลอดนีออน | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 8.5 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 8.5 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 88 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง