1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ CN-70-P

ซีรีส์ CN-70-P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 172.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ CN-70 ปลั๊กสำหรับฝั่งขาออก 2 พิน/3 พิน/4 พิน พิกัด 125 V AC, 5 A สินค้าไร้กังวล ผลิตในญี่ปุ่น มาพร้อมแคลมป์ยึดสายไฟ

รหัสสินค้า
CN-70-P-2P
CN-70-P-3P
CN-70-P-4P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหมุด

฿ 194.30

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 102

฿ 222.50

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 103

฿ 172.97

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 104

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค CN
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวผู้ (ปลั๊ก) การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 5
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC125 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน PSE