(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· 250 V-15A
· เทอร์มินอลบล็อค ML-50-S1BXS สำหรับ pcbs
· อุปกรณ์เสริม หน้าแปลน ช่วยให้สามารถยึดได้อย่างมั่นคง
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 186.89 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | ||
฿ 445.36 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | ||
฿ 445.17 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | ||
฿ 206.67 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | ||
฿ 315.14 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | ||
฿ 361.66 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | ||
฿ 406.41 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | ||
฿ 246.26 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | ||
฿ 454.80 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | ||
฿ 469.07 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ||
฿ 509.31 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | ||
฿ 548.66 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ||
฿ 588.83 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | ||
฿ 627.36 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | ||
฿ 666.76 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | ||
฿ 706.93 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | ||
฿ 745.46 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17 | ||
฿ 785.69 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | ||
฿ 824.21 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19 | ||
฿ 863.57 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | PCB | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M4 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 15 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | PBT (UL94V-0) |
สกรู เทอร์มินอล | สกรู SMES / M4 × 8 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 10.16 | ทางเดิน | เหมาะสม |
มาตรฐาน | UL | ปก (อุปกรณ์เสริม) | ขายปลีก/แยกจำหน่าย | แผ่นป้าย (รวม) | ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง