(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โครงสร้างป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตF-500-01A1 เป็นที่ กระบอกฟิวส์ แบบติด กระดาน และประหยัดพื้นที่ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน UL, C-UL, VDE ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
ขนาดที่ รองรับการใช้งาน | ⌀ 6.4 × 30 มม./6.35 × 30 มม./6.35 × 31.8 มม. | ชนิดการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม สำหรับ แผ่นวงจร | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) | DC500 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ตัวเครื่อง หลัก) | ฟีนอล (UL94V-0) |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ลูกบิด) | PBT (UL94V-0) | ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล | เทอร์มินอล PC | ชนิด | ประเภท ขั้วต่อไฟฟ้า / ประเภทป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | สี ลูกบิด/ ฝาครอบ | สีเทา | แนะนำ เครื่องมือ สอดคล้อง | ไขควง |
การได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน | UL / C-UL | หมายเหตุพิเศษ | ประเภททรงกระบอก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-500-01A1 ในชุด F-500-01A1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง